카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

렙톤 3.5, 160×120, 57°, 셔터 포함

모델: 500-0771-01
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
FOV
160 x 120
<50 mK (0.050° C)
57°
In Production
NDAA 준수 및 ITAR 무함유인 Lepton®은 세계에서 가장 많은 양의 장파 적외선 카메라 모듈입니다. 소형이며 비용 효율적인 Lepton은 열 혁신을 가능하게 했으며 수백만 명의 고객이 채택했습니다. Lepton은 특정 모델에서 여러 해상도, 4개의 FOV(시야각) 옵션 및 절대 온도 출력을 제공합니다.

Teledyne FLIR는 온라인 Lepton 통합 툴박스를 지속적으로 개선하여 개발 비용을 절감하고 시장 시간을 단축합니다. 애플리케이션 노트, 통합 동영상, 빠른 시작 가이드 및indows, Linux, Raspberry Pi 및 BeagleBone에서 테스트를 위한 무료 소스 코드는 효율적인 통합을 보장합니다. 기술 서비스 팀은 고급 대량 프로그램의 경우 MyFLIR ®애플리케이션 소프트웨어 및 이미지 향상 MSX® 및 Vivid-IR의 라이선스 허여를 지원할 수 ™있습니다.

Lepton의 저전력 소비, 타의 추종을 불허하는 이미지 품질 및 통합 지원은 스마트 빌딩, 화재 감지, 점유 추적, 장비 상태 모니터링 등을 위한 모바일, 소형 전자 장치 및 무인 센서에서 혁신적인 제품 개발을 가능하게 합니다.


통지: Lepton 2.5(P/N 500-0763-01) END-OF-LIFE
Lepton 2.5가 수명 종료 프로세스에 들어갔습니다. 고객은 Lepton 3.5(P/N 500-0771-01)로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 판매 종료는 2027년 9월 1일로 예정되어 있으며, 지원은 2029년 3월 30일까지 계속됩니다. 자세한 정보 및 전환 지침은 아래의 EOL 고지를 참조하십시오.

사양

Performance

Scene Temperature Range
하이 게인 모드: -10°C~140°C <br>저게인 모드: 실온에서 -10°C~+400°C
Thermal Spectral Range
장파 적외선, 0.008mm~0.014mm

Radiometry

Temperature Measurement
예

Imaging & Optical

Array format
160 x 120, 프로그레시브 스캔
Effective Frame Rate
8.7 Hz (상업용/수출가능)
Focal Length
1.77mm
FOV - Diagonal
71°
FOV - Horizontal
57°(공칭)
Frame Rate
8.6Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능)
Frame Rate Options
8.7Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능)
IFOV (mrad)
6.78
Image Optimization
공장 구성 및 완전 자동화
Non-Uniformity Correction (NUC)
통합 셔터
Pixel Pitch
0.012mm
Pixel Size
0.012mm
Resolution
160 x 120
Scene Dynamic Range
로우 게인 (low gain) 모드: -10 ~ 400°C; 하이 게인 (high gain) 모드: -10 ~ 140°C
Sensitivity [NEdT]
<50mK(0.050°C)
Sensor Technology
비냉각식 산화바냐듐 (VOx) 마이크로볼로미터
Spectral Band
장파 적외선, 8µm~14µm
Spectral Range
장파 적외선, 8μm ~ 14μm
Thermal Imaging Detector
비냉각 방식 마이크로볼로미터
Thermal Sensitivity
<50mK(0.050°C)
Video Data Interface
SPI 동영상

Connections & Communications

Output Format
14-비트, 8-비트(AGC 적용) 또는 24-비트 RGB(AGC 및 전자 채색 적용) 중 선택 가능

Electrical

Control Port
CCI (I2C-급), CMOS IO 전압 등급
Input Clock
공칭 25-MHz, CMOS IO 전압 등급
Input Supply Voltage
2.8 V, 1.2 V, 2.5 V ~ 3.1 V IO
Input Voltage
2.8V, 1.2V, 2.5V~3.1V IO
Power Consumption
150mW(작동 중), 650mW(셔터 이벤트 중), 5mW(대기 중)
Power Dissipation
150mW(작동 중), 650mW(셔터 이벤트 중), 5mW(대기 중)

Mechanical

Mechanical Interface
32–핀 소켓형 인터페이스부터 표준 Molex® 소켓까지 지원
Package Dimensions - Socket Version (w x l x h)
11.8 x 12.7 x 7.2mm
Size
12.7 x 11.8 x 7.2mm
Size (L x W x H)
12.7 x 11.8 x 7.2mm
Weight
0.9그램(소켓 제외)

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
NDAA 준수
Non-Operating Temperature Range
-40°C~+80°C
Optimum Temperature Range
-10°C~+80°C
Shock
1500G @ 0.4ms
Solar protection
통합
Temperature Compensation
자동 카메라 온도와 독립된 이미지 출력

Export Designations

ECCN Code
6A993.A

미디어 갤러리

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

애플리케이션 노트

Lepton 3.1R을 사용한 AI 데이터센터 인프라용 내장 열 상태 모니터링

더 알아보기

기술 지침

Lepton으로 사람 찾기

스토리 읽기

FAQ

Are there options to reduce Lepton's FFC power consumption?

스토리 읽기

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

스토리 읽기

FAQ

Can any of the default Lepton configurations be changed?

스토리 읽기

FAQ

How does a neutral density filter affect the scene dynamic range of FLIR’s OEM cameras?

스토리 읽기

애플리케이션 노트

Lepton 스폿미터 코드

스토리 읽기

기술 지침

Lepton과 WeMo를 이용한 열감지 콘센트

스토리 읽기

FAQ

What is the purpose of the 'Set RAD RBFO External Parameters' command?

스토리 읽기

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Lepton SDK and Documentation

Software Download

다운로드

Lepton SDK for Windows

Software Download

Version: 1.0.2

다운로드

Lepton Windows User App V1.3.2

Software Download

Version: 1.3.2

다운로드

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.

  • 기능적 특성
  • 기술 사양
  • 성능 데이터
  • 전기 및 외부 회로
  • 기계적 권장 사항

기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.

Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Datasheet

다운로드

Lepton Engineering Datasheet Rev 400

Datasheet

다운로드

Lepton Series Datasheet

Datasheet

다운로드

IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60

STEP File

다운로드

IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120

STEP File

다운로드

IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120

STEP File

다운로드

Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210

Certification

다운로드

Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM

EOL Notices

다운로드

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Tech Note

다운로드

Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note

Tech Note

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품