Lepton
NDAA 준수 및 ITAR 무함유인 Lepton®은 세계에서 가장 많은 양의 장파 적외선 카메라 모듈입니다. 소형이며 비용 효율적인 Lepton은 열 혁신을 가능하게 했으며 수백만 명의 고객이 채택했습니다. Lepton은 특정 모델에서 여러 해상도, 4개의 FOV(시야각) 옵션 및 절대 온도 출력을 제공합니다.
Teledyne FLIR는 온라인 Lepton 통합 툴박스를 지속적으로 개선하여 개발 비용을 절감하고 시장 시간을 단축합니다. 애플리케이션 노트, 통합 동영상, 빠른 시작 가이드 및indows, Linux, Raspberry Pi 및 BeagleBone에서 테스트를 위한 무료 소스 코드는 효율적인 통합을 보장합니다. 기술 서비스 팀은 고급 대량 프로그램의 경우 MyFLIR ®애플리케이션 소프트웨어 및 이미지 향상 MSX® 및 Vivid-IR의 라이선스 허여를 지원할 수 ™있습니다.
Lepton의 저전력 소비, 타의 추종을 불허하는 이미지 품질 및 통합 지원은 스마트 빌딩, 화재 감지, 점유 추적, 장비 상태 모니터링 등을 위한 모바일, 소형 전자 장치 및 무인 센서에서 혁신적인 제품 개발을 가능하게 합니다.
통지: Lepton 2.5(P/N 500-0763-01) END-OF-LIFE
Lepton 2.5가 수명 종료 프로세스에 들어갔습니다. 고객은 Lepton 3.5(P/N 500-0771-01)로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 판매 종료는 2027년 9월 1일로 예정되어 있으며, 지원은 2029년 3월 30일까지 계속됩니다. 자세한 정보 및 전환 지침은 아래의 EOL 고지를 참조하십시오.

향상된 열 성능
일반적인 서모파일 어레이보다 해상도와 감도가 뛰어합니다.
- 방사 측정 80x60 및 160x120 또는 비방사 측정 120x120 사용 가능 해상도
- 열 감도 <50mK
- 모델에 따라 최대 450°C의 장면 동적 범위
- 통합 디지털 열화상 신호 처리

최고의 SWaP을 갖춘 경제적인 마이크로 열화상 카메라
크기, 전력 및 렌즈 옵션을 통해 모바일 장치, 무인 센서 및 소형 전자 장치를 사용할 수 있습니다.
- 50°, 57°, 95° 및 160° 수평 FOV 렌즈 옵션
- 10.5 x 12.7 x 7.2mm, 160° 렌즈 제외
- 150mW 일반, 5mW 대기 모드 및 650mW 셔터 활성화(0.5초)
- 스마트폰 호환 전원 공급 장치

통합업체를 위해 제작된 전문가 등급
업계를 선도하는 열화상 카메라 제조업체와 함께 개발 위험과 비용, 그리고 출시 시간을 줄일 수 있습니다.
- 세계 최대 생산 능력 및 NDAA 준수
- 검증된 소비자 가전 품질 보증 지표
- 기술 및 마케팅 노하우로 개발 및 시장 진출 전략 지원
- MyFLIR 소프트웨어 및 이미지 향상 MSX 및 Vivid-IR 라이선스 사용 가능
야외 카페 - Lepton 3.1R 대 Lepton 3.5
Brinc Lemur 2 드론 - 포함: Lepton 3.5
사무실 내부 - Lepton 3.1R 대 Lepton 3.5
RealWear Navigator 520 - 포함: Lepton 3.5
주차장 - Lepton 3.1R 대 Lepton 3.5
Blackview BV8900 - 포함: Lepton FS
Ulefone Power Armor 19T의 성능. Lepton 3.5
실내 카페 - Lepton 3.1R 대 Lepton 3.5
모델 찾기
Results:
| 제품 | 해상도 | 프레임 속도 | 픽셀 피치 (μm) | 수평 시야 | 온도 측정 | 상태 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lepton 2.5, 80x60, 50°, 방사 측정, 셔터 포함500-0763-01 |
80 × 60 | 8.6Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능) | 0.017mm | 50°(공칭) | 예 | Discontinued |
|
Lepton 3.1R, 160x120, 95°, 방사 측정, 셔터 포함500-0758-03 |
160 x 120, 프로그레시브 스캔 | 8.6Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능) | 0.012mm | 95° | 예 | In Production 정보 요청 |
|
Lepton UW, 160x120, 160°, 비방사 측정500-1387-00 |
사용 가능한 120픽셀 직경 면적의 160x120 출력 | 8.6Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능) | 0.012mm | 160° | 아니요 | In Production 정보 요청 |
|
렙톤 3.5, 160×120, 57°, 셔터 포함500-0771-01 |
160 x 120 | 8.6Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능) | 0.012mm | 57°(공칭) | 예 | In Production 정보 요청 |
|
미디어 갤러리
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기Below are assets shared by all models of this product family.
For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120
Lepton REACH Declaration of Compliance
Lepton Software IDD Rev 303
Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230
Lepton With Radiometry Quickstart Guide
Teledyne FLIR Lepton Certificate of Volatility
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!