RHP International에서 제조 및 판매하는 이 콤팩트하고 효율적인 모듈은 단일 USB 연결을 통해 비디오, 전원 및 통신(VPC)을 제공합니다. 5V USB 전원을 지원하며, PC로 직접 USB 비디오 스트리밍을 할 수 있습니다. 최소 설치 공간 애플리케이션을 위해 설계된 이 모듈은 FLIR Lepton 3.5 방사 측정 열화상 카메라와 완벽하게 호환되므로 간소화된 열화상 통합에 최상의 선택이 됩니다.
간단한 통합
로우 프로파일 Lepton VPC 인터페이스 모듈은 통합을 간소화합니다. 로우 프로파일 Boson VPC 인터페이스 모듈에 있는 하나의 비디오 및 전원 연결로 다양한 설치 옵션을 사용할 수 있습니다.
FLIR Lepton GUI Friendly
제공된 USB 케이블을 통해 PC에 연결할 때 RHP Lepton GUI를 사용하여 FLIR Lepton에서 사용할 수 있는 매개변수를 조정할 수 있습니다.
역극성 보호
지능형 극성 감지 보호 기능을 갖춘 RHP-LEP-VPC-IF는 4핀 JST 포트-USB 5VDC 전원으로 구동됩니다.