Teledyne FLIR는 온라인 Lepton 통합 툴박스를 지속적으로 개선하여 개발 비용을 절감하고 시장 시간을 단축합니다. 애플리케이션 노트, 통합 동영상, 빠른 시작 가이드 및indows, Linux, Raspberry Pi 및 BeagleBone에서 테스트를 위한 무료 소스 코드는 효율적인 통합을 보장합니다. 기술 서비스 팀은 고급 대량 프로그램의 경우 MyFLIR ®애플리케이션 소프트웨어 및 이미지 향상 MSX® 및 Vivid-IR의 라이선스 허여를 지원할 수 ™있습니다.
Lepton의 저전력 소비, 타의 추종을 불허하는 이미지 품질 및 통합 지원은 스마트 빌딩, 화재 감지, 점유 추적, 장비 상태 모니터링 등을 위한 모바일, 소형 전자 장치 및 무인 센서에서 혁신적인 제품 개발을 가능하게 합니다.
통지: Lepton 2.5(P/N 500-0763-01) END-OF-LIFE
Lepton 2.5가 수명 종료 프로세스에 들어갔습니다. 고객은 Lepton 3.5(P/N 500-0771-01)로 마이그레이션하는 것이 좋습니다. 판매 종료는 2027년 9월 1일로 예정되어 있으며, 지원은 2029년 3월 30일까지 계속됩니다. 자세한 정보 및 전환 지침은 아래의 EOL 고지를 참조하십시오.
사양
Performance
- Scene Temperature Range
- 하이 게인 모드: -10°C~140°C
저게인 모드: -10°C~+450°C
- Thermal Spectral Range
- 장파 적외선, 0.008mm~0.014mm
Radiometry
- Radiometric Accuracy
- 하이 게인 (high gain): +/- 5°C 또는 5% 중 큰 값(보통 사용 시) 로우 게인 (low gain): +/- 10°C 또는 10% 중 큰 값 (보통 사용 시)
- Temperature Accuracy
- 높은 게인: +/- 5°C 또는 5%(일반) 중 큰 값 낮은 게인: +/- 10°C 또는 10%(일반) 중 큰 값
- Temperature Measurement
- 예
Imaging & Optical
- Array format
- 80 × 60, 순차 스캔
- Effective Frame Rate
- 8.6 Hz (상업용/수출가능)
- Focal Length
- 1.46mm
- FOV - Diagonal
- 63.5°
- FOV - Horizontal
- 50°(공칭)
- Frame Rate
- 8.6Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능)
- Frame Rate Options
- 8.6Hz(상업용 애플리케이션 내보내기 가능)
- IFOV (mrad)
- 11.64
- Image Optimization
- 공장 구성 및 완전 자동화
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- 통합 셔터
- Pixel Pitch
- 0.017mm
- Pixel Size
- 0.017mm
- Resolution
- 80 × 60
- Scene Dynamic Range
- -10-140 °C (하이 게인 (high gain)); 최대 450°C (로우 게인 (low gain)) 일반
- Sensitivity [NEdT]
- <50mK(0.050°C)
- Sensor Technology
- 비냉각식 산화바냐듐 (VOx) 마이크로볼로미터
- Spectral Band
- 장파 적외선, 8µm~14µm
- Spectral Range
- 장파 적외선, 8µm~14µm
- Thermal Imager
- 비냉각 방식 마이크로볼로미터
- Thermal Imaging Detector
- 비냉각 방식 마이크로볼로미터
- Thermal Sensitivity
- <50mK(0.050°C)
- Video Data Interface
- SPI 동영상
Connections & Communications
- Output Format
- 14-비트, 8-비트(AGC 적용) 또는 24-비트 RGB(AGC 및 전자 채색 적용) 중 선택 가능
Electrical
- Control Port
- CCI (I2C-급), CMOS IO 전압 등급
- Input Clock
- 공칭 25-MHz, CMOS IO 전압 등급
- Input Supply Voltage
- 2.8 V, 1.2 V, 2.5 V ~ 3.1 V IO
- Input Voltage
- 2.8 V, 1.2 V, 2.5 V~3.1 V IO
- Power Consumption
- 150mW(작동 중), 650mW(셔터 이벤트 중), 4mW(대기 중)
- Power Dissipation
- 150mW(작동 시), 650mW(셔터 사용 시), 4 mW(대기 시)
Mechanical
- Mechanical Interface
- 32–핀 소켓형 인터페이스부터 표준 Molex® 소켓까지 지원
- Package Dimensions - Socket Version (w x l x h)
- 11.8 x 12.7 x 7.2 mm
- Size
- 12.7 x 11.8 x 7.2mm
- Size (L x W x H)
- 12.7 x 11.8 x 7.2mm
- Weight
- 0.9그램(소켓 제외)
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- NDAA 준수
- Non-Operating Temperature Range
- -40°C~+80°C
- Optimum Temperature Range
- -10°C~+80°C
- Shock
- 1500G에서 0.4 ms
- Solar protection
- 통합
- Temperature Compensation
- 자동 카메라 온도와 독립된 이미지 출력
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.A
미디어 갤러리
리소스 및 지원
Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.
기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.
FAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
스토리 읽기You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Lepton SDK and Documentation
Lepton SDK for Windows
Lepton Windows User App V1.3.2
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
엔지니어링 데이터시트에는 자세한 정보가 나와 있습니다.
- 기능적 특성
- 기술 사양
- 성능 데이터
- 전기 및 외부 회로
- 기계적 권장 사항
기계 도면과 3D 파일은 IDD+ 및 STEP 형식으로 제공됩니다.
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Engineering Datasheet Rev 400
Lepton Series Datasheet
IDD CAD data LEPTON 2.5, 80x60
IDD CAD data LEPTON 3.1R, 160x120
IDD CAD data LEPTON 3.5, 160x120
Lepton - RoHS - Declaration of Compliance - 500-0643-00-67 Rev 210
Lepton 2.5 EOL Notice - Teledyne FLIR OEM
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton 80x60 vs Lepton 160x120 App Note
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!