카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

ADAS 및 AV 개발자를 위한 열 비전

FLIR ADK

열 적외선 카메라는 주야간에 보행자 및 동물을 감지할 수 있는 최고의 센서 기술입니다. FLIR ADK™는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율 주행 차량(AV)에서 차세대 자동차 열화상 비전을 개발하는 비용 효율적인 방법입니다. ADK는 자동 비상 제동(AEB)을 비롯한 차량 안전 기능에서 자동화된 의사 결정을 개선하는 데 필요한 중요한 데이터를 제공합니다. 견고한 IP67 등급 인클로저에는 전천후 주행을 위한 열선 창문이 포함되어 있습니다. Teledyne FLIR에서 제공하는 GMSL, USB 및 FPD-Link 인터페이스 옵션을 통해 플러그 앤 플레이 방식으로 통합할 수 있습니다.

통지: FLIR ADK USB 제품 수명 종료 FLIR ADK USB 제품군은 수명 종료 프로세스에 돌입했습니다. 고객은 Tura™ 제품군으로 전환하는 것이 좋습니다. 판매 종료는 2026년 1월에 발표되었으며, 최종 배송은 2026년 12월까지 예정되어 있고 지원은 2028년 12월까지 계속됩니다. 자세한 정보 및 전환 지침은 아래의 EOL 고지를 참조하십시오.

Watch Video
FLIR ADK

모델 찾기

FOV Horizontal

모두 표시

Results:

Reset Filters
표시 중 12 results
제품 해상도 프레임 속도 픽셀 피치 (μm) 수평 시야 온도 측정 상태 비교
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 24° FOV
40640G024-6PAA1
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 24° 아니요 In Production 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32° FOV
40640G032-6PAA1
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 32° 아니요 In Production 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 50° FOV
40640G050-6PAA1
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 50° 아니요 In Production 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 75° FOV
40640G075-6PAA1
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 75° 아니요 In Production 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 24° FOV
40640G024-6PAA2
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 24° 아니요 In Production 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 32° FOV
40640G032-6PAA2
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 32° 아니요 In Production 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 50° FOV
40640G050-6PAA2
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 50° 아니요 In Production 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, GMSL2, 75° FOV
40640G075-6PAA2
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 75° 아니요 In Production 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 24° FOV
40640U024-6PAAX
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 24° 아니요 Discontinued 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 32° FOV
40640U032-6PAAX
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 32° 아니요 Discontinued 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 50° FOV
40640U050-6PAAX
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 50° 아니요 Discontinued 정보 요청 FLIR ADK
FLIR ADK, 640 x 512, USB-C, 75° FOV
40640U075-6PAAX
640 x 512 풀 프레임(30 및 60Hz 선택 가능), 9Hz(선택 사항) 0.012mm 75° 아니요 Discontinued 정보 요청 FLIR ADK

미디어 갤러리

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

리소스 및 지원

Teledyne FLIR OEM 전문가가 작성한 뉴스 기사와 백서를 참조하여 Teledyne FLIR OEM 제품의 통합에 도움을 받으십시오.

기술적인 문의 사항은 FAQ(flir.custhelp.com)에서 관련 답변을 찾아보십시오.

백서

FMVSS No. 127 Pedestrian Automatic Emergency Braking Test Report

더 알아보기

FAQ

ADlevels

스토리 읽기

Below are assets shared by all models of this product family.

For model-specific assets, select an option in the Model Finder above.

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206

다운로드

Boson and ADK GUI 3.0.0 with x64 (64-bit) Drivers

GUI

Version: 3.0.0

다운로드

Boson and ADK GUI with x64 Drivers

GUI

Version: 1.4.4

다운로드

Boson and ADK GUI with x86 (32-bit) Drivers

GUI

Version: 1.4.4

다운로드

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

FLIR ADK Datasheet

Datasheet

다운로드

Boson GUI 3.0 Quick Start Guide

Quick Start Guide

다운로드

ADK 2.0 - STEP Files

STEP File

다운로드

ADK Getting Started Guide (102-2013-105, Rev 140)

User Manual

다운로드

Boson SDK Documentation Rev 206

Software Download

다운로드

Boson 렌즈 선택기 도구

권장 렌즈 초점 길이를 얻으려면 대상 파라미터를 입력하세요.

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품

Request Info