適合性と認証

当社は、安全かつ高品質で、環境に配慮した製品を提供することに尽力しています。

以下は、当社の主な認証と規制コンプライアンス宣言の概要です。

RoHS(特定有害物質の使用制限)

当社の製品は、EU RoHS指令に準拠しており、鉛、水銀、カドミウムなどの有害物質が含まれていないことを保証しています。

 

REACH(化学物質の登録、評価、認可および制限)

当社は、EUで製造・販売する物質に関連するリスクを特定・管理することで、REACH要件を満たしています。

 

特定の文書がご入用の場合、またはコンプライアンス関連のご質問がある場合は、以下のフォームにご記入ください。

ISO認証

当社のISO 9001:2015認証は、顧客満足度、継続的改善、一貫した製品品質に重点を置いた、堅牢な品質管理システムを維持するという当社のコミットメントを証明するものです。この国際的に認められた規格により、設計、開発、製造、サポート活動全体における当社のプロセスが、厳格な品質要件を満たしていることが保証されます。

ISO 9001:2015認証 - Teledyne FLIR OEM(PDF)

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

最新ニュース
すべて表示
News

Teledyne FLIR OEM Launches Prism A-ISR: AI-Enabled Air-to-Ground Detection and Tracking Software

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Selected for U.S. Army DUTCH Award to Advance Next-Generation Uncooled Thermal Imaging

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Launches Prism Ground ISR Software for Tactical Perception and Military Target Classification

ストーリーを読む
News

Teledyne FLIR OEM Launches Boson SX8, the First NDAA-Compliant 8 µm SXGA LWIR Thermal Camera Module

ストーリーを読む