Vue Pro Rは、ドローン操縦者に対しても、認定サーモグラファーに対しても、空中視点から非接触で正確な温度測定を行うことを可能にします。Vue Pro Rに保存される静止画には、画素ごとに正確な校正温度データが埋め込まれており、それにより、お客様のsUAS作業およびサービスにかつてない価値をもたらします。Vue Pro Rは、建物や屋根の点検、送電網の検査、インフラ分析、精密農業、公共安全などのsUASアプリケーションに、完全な放射測定データ収集を追加します。
放射赤外線測定値を校正
Vue Pro Rは単なる赤外線カメラではありません。空中から非接触で正確な温度測定を行い、画素ごとに校正温度データが埋め込まれた画像を保存します。
MAVLink統合とPWMによる制御
画像ジオタギング用MAVLinkとの互換性に加え、アクセサリーポートを介してドローンの制御システムと連動させ、飛行中もカメラ機能を制御することができます。
構成が簡単に
FLIR UASアプリで容易に構成が可能です。コンピューターを屋外に持ち出すことなく、カラーパレットや画像最適化機能の設定、PWM入力などが行えます。
仕様
接続と通信
- アナログビデオ出力
- ○
電気式
- 電力損失[ピーク]
- 2.1W(3.9W)
- 入力電圧
- DC4.8~6.0V
環境と認定
- 使用温度範囲
- -20℃~+50℃
- 使用高度
- +40,000フィート
- 非使用時温度範囲
- -55℃~+95℃
輸出指定
- ECCNコード
- 6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)
イメージングとレンズ
- HDMI出力
- 1280x720 @ 50hz、60hz
- IRカメラの解像度
- 336 × 256
- カラーパレット
- 〇 – アプリケーションまたはPWMを介して調整可
- シーンプリセット、画像処理
- ○ - アプリケーションにより調整可能
- スペクトル帯
- 7.5~13.5µm
- センサー解像度
- 336×256
- フルフレームレート
- 30Hz(NTSC);25Hz(PAL)
- フレームレート
- 30Hz(NTSC);25Hz(PAL)
- レンズ
- 6.8 mm; 45° × 35°
- レンズオプション
- 6.8mm;45°×35°
- レンズオプション[NTSCアナログ出力用視野角]
- 6.8mm;44°×33°
- 画像最適化
- ○
- 画像最適化―sUAS
- ○
- 熱画像装置
- 非冷却VOxマイクロボロメーター
- 反転可能な画像
- ○ - アプリケーションにより調整可能
機械式
- サイズ
- 2.26" × 1.75"(レンズを含む)
- ズーム
- 〇 – アプリケーションまたはPWMを介して調整可
- 重量
- 92.1~113.4g(構成により異なる)
- 精密取付穴
- 両サイドと下部にM2×0.4各2個、上部に1/4-20ネジ穴1個
オプションの電源とHDMIビデオモジュール
- 逆極性保護
- ○
- 入力電源範囲
- 5 VDC – 28 VDC
性能
- 計測精度
- +/-5℃または読み取り値の5%
放射測定
- 放射測定精度
- +/-5°Cまたは読み取り値の5%
資料とサポート
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
FLIR Vue Pro Firmware
Vue Pro Vue Pro R Datasheet
Vue Pro Vue Pro R データシート
436-0013-10 Vue Pro and R User Guide
FLIR Interface Requirements for TIFF File Format
FLIR UAS Products Warranty
FLIR VUE PRO IDD
FLIR Vue Pro STEP File
Teledyne FLIR Vue Pro VPR EOL
Vue Pro and Vue Pro R User Manual
Vue Pro Series Power And HDMI Video Module Instruction Sheet