カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

FLIR Tau SWIR

モデル: Tau-SWIR
product image

Discontinued
FLIR Tau® SWIR(短波長赤外線)カメラコアは、広範な撮影条件と光レベルにおいて抜群の画質と性能をもたらします。Tau SWIRは、ハイパースペクトル機器、シリコン検査、電気光学機材、美術品の修復、携帯画像機器など、OEM SWIR画像モジュール用として最適です。Tau SWIRカメラは、640×512ピクセルの高解像度を持つFLIR製15ミクロンピッチインジウムガリウム砒素(InGaAs)フォーカルプレーンアレイ(FPA)ISC1202を搭載しており、また、いくつかの高度なカメラ制御機能を備えています。

Tau SWIRカメラは、2022年12月30日に製造中止となります。すべてのTau SWIRの構成のサポートは、2025年6月30日まで継続されます。

市場トップクラスの機能

640×512高解像度InGaAsの15ミクロンピッチFPA、オンチップの相関二重サンプリング(CDS)でノイズを低減したTau SWIRは、ミッションクリティカルな要件に対応できます。

サイズ、重量、消費電力(SWaP)を最適化

小型で軽量(81g未満)、消費電力 3.2W未満(室温)のTau SWIRはお客様のSWaPニーズに対応します。

テクニカルパフォーマンス

Tau SWIRは65%以上の量子効率を実現し、フリアーシステムズの高度な画像処理モードをもれなくサポートしています。

仕様

イメージングとレンズ

ピクセルサイズ
15µm
フレームレート
NTSC:60Hz(ズームモードでは120Hz)PAL:50Hz(ズームモードでは100Hz)

機械式

サイズ[レンズなし]
38 × 38 × 36mm(レンズを除く)

資料とサポート

よくあるご質問

What is the purpose or advantage of the Camera Link accessory for Tau SWIR?

ストーリーを読む

Tau SWIR Datasheet

Tau SWIR ISC1202 Software IDD

Tau SWIR ISC1202 User Guide

Tau SWIR Product Specification

Product Specification

ダウンロード