FLIR’の ISC1202 SWIRパッケージセンサーと幅広いスペクトル波長のVis-SWIRパッケージセンサーにより、OEMをお持ちのお客様のプラットフォームに統合できる高性能のInGaAs/VisGaAsセンサーを提供します。このVGAフォーマットセンサーは、ハイパースペクトル機器、シリコン検査、電気光学機材、美術品の修復、模造品の検知、携帯用システムなど、さまざまな用途に向けて設計されています。ISC1202 SWIRセンサーは、広範な撮影条件と光レベルで抜群の画質と性能をもたらします。
ISC1202 InGaAs#@/VisGaAsは、2022年12月30日に製造を中止します。上記のVPA構成のサポートは、2025年6月30日まで継続されます。
ISC1202 InGaAs#@/VisGaAsは、2022年12月30日に製造を中止します。上記のVPA構成のサポートは、2025年6月30日まで継続されます。
重要な場合における視認性
鮮明な画像と信頼性の高いデータをもたらす主要コンポーネント。
標準のユーザーインターフェース
簡単に統合できる設計。
技術性能
フリアーシステムズに求められる性能、信頼性、サポート
資料とサポート
ISC1202 SWIR Packaged Sensor Datasheet