PTU-D300 Eシリーズはトップマウントにもサイドマウントにも対応できる柔軟なブラケットシステムで、単体または複数台のペイロードを支えます。統合しやすいように設計されたオープンなプラットフォームが、開発や統合の手間を最小限に抑えるために必要なフレキシビリティを実現します。このシリーズは、ミッションクリティカルな分野で幅広い実績があり、固定された環境でもモバイル環境でも、カメラやレーザー、アンテナなどのポジショニングに活用されています。
高性能で力持ち
高精度なポジショニング機能を備え、最大11.3kgのペイロードを支えるD300Eパン/チルトユニットは広範なパンスピードでスムーズかつ正確な360度制御を実現します。
堅牢で安定したポジショニング
位置、スピード、加速度を正確かつリアルタイムに制御し、頑丈なウォームギア設計を採用しているため、風の強い環境や車載時でも安定したポジショニングを実現します。
強力なパフォーマンス
イーサネットとウェブインターフェースの内蔵、コマンドレートの向上、ジッターの削減、高度なマイクロステップ制御によって、D300Eパン/チルトユニットはお手頃な価格で優れたパフォーマンスを発揮します。
仕様
性能
- チルト解像度
- 0.0064°
- パン解像度
- 0.0064°
電気式
- 消費電力[30 VDC]
- 60.0W、37.5W、27.6W、3.3W
- 入力電圧
- DC12~30V未調整(DC30V時最速パフォーマンスおよびトルク)
機械式
- スリップ
- ○
- ペイロードマウント
- シングル/デュアル側面取付、上部取付
- 重量
- 11.8 kg
接続と通信
- インターフェース制御
- イーサネット内蔵(Web)、Pelco D、シリアル(RS-232、RS-485, RS-422)。SDKが利用可能(追跡に推奨)。頑丈なジョイスティックオプション(PTU-DCJ)
- 配線設定
- PL01またはPL02のペイロード配線オプション
環境と認定
- 規格
- IP67、MIL-810F 衝撃および振動、防水MILコネクタ
- 使用温度
- -30℃~70℃
輸出指定
- ECCNコード
- EAR99
資料とサポート
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。