高性能で力持ち
高精度なポジショニング機能を備え、最大11.3kgのペイロードを支えるD300Eパン/チルトユニットは広範なパンスピードでスムーズかつ正確な360度制御を実現します。
堅牢で安定したポジショニング
位置、スピード、加速度を正確かつリアルタイムに制御し、頑丈なウォームギア設計を採用しているため、風の強い環境や車載時でも安定したポジショニングを実現します。
強力なパフォーマンス
イーサネットとウェブインターフェースの内蔵、コマンドレートの向上、ジッターの削減、高度なマイクロステップ制御によって、D300Eパン/チルトユニットはお手頃な価格で優れたパフォーマンスを発揮します。
仕様
性能
- チルト解像度
- 0.003°
- パン解像度
- 0.003°
電気式
- 消費電力[30 VDC]
- 63.0W、45.0W、33.0W、3.3W
- 入力電圧
- DC12~30V未調整(DC30V時最速パフォーマンスおよびトルク)
機械式
- スリップ
- ○
- ペイロードマウント
- 側面取付、上部取付、デュアル-シングル+上部取付
- 重量
- 11.8 kg
接続と通信
- インターフェース制御
- イーサネット内蔵(Web)、Pelco D、シリアル(RS-232、RS-485, RS-422)。SDKが利用可能(追跡に推奨)。頑丈なジョイスティックオプション(PTU-DCJ)
- 配線設定
- PL01またはPL02のペイロード配線オプション
環境と認定
- 規格
- IP67、MIL-810F 衝撃および振動、防水MILコネクタ
- 使用温度
- -30℃~70℃
輸出指定
- ECCNコード
- EAR99
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
よくあるご質問
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
ストーリーを読むYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
E Series Gamepad Control
E-Series-Command-Reference-Manual
Pan-Tilt E-Series ISM User Manual
PTU-D300E-Config-2014
PTU-D300E-ISM-Config-2013
PTU-manual-CommandReference
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。