カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

FLIR PTU-D300E

モデル: D300E-SS-GG-000-SS
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
20 lbs / 9.1 kg
40 lbs / 18.1 kg
In Production

仕様

電気式

入力電圧
DC12~30V未調整(DC30V時最速パフォーマンスおよびトルク)

機械式

ペイロードマウント
Single/dual-side mount, top mount

輸出指定

ECCNコード
EAR99

資料とサポート

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

E Series Gamepad Control

E-Series-Command-Reference-Manual

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

ダウンロード

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

ダウンロード

PTU-manual-CommandReference

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品