高い搭載重量によって高性能を実現
DD300-HSパンチルトは、最大18kgの積載量と正確な位置決めにより、幅広いパン速度でスムーズで正確な360度の制御を実現します。
堅牢で精密なポインティング
位置、速度、加速度をリアルタイムで正確に制御できるだけでなく、堅牢なウォームギヤ設計により、風が強い環境や車載用途でも安定した位置決めが可能です。
強力なパフォーマンス
イーサネットとウェブインターフェース搭載、コマンドレートの強化、ジッターの低減、高度なマイクロステップ制御により、D300Eパンチルトは手頃な価格で高度なパフォーマンスを提供します。
仕様
性能
- チルト解像度
- 0.00625°
- パン解像度
- 0.00625°
電気式
- 消費電力[30 VDC]
- 60.0W、37.5W、27.6W、3.3W
- 入力電圧
- DC12~30V未調整(DC30V時最速パフォーマンスおよびトルク)
機械式
- スリップ
- ○
- ペイロードマウント
- Single/dual-side mount, top mount
- 重量
- 12.7kg
接続と通信
- インターフェース制御
- イーサネット内蔵(Web)、Pelco D、シリアル(RS-232、RS-485, RS-422)。SDKが利用可能(追跡に推奨)。頑丈なジョイスティックオプション(PTU-DCJ)
- 配線設定
- PL01またはPL02のペイロード配線オプション
環境と認定
- 規格
- IP67、MIL-810F 衝撃および振動、防水MILコネクタ
- 使用温度
- -30℃~70℃
輸出指定
- ECCNコード
- EAR99
資料とサポート
Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。
技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
D300_E_User_Manual_4.20_PRINT
E Series Gamepad Control
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-D300E-Config-2014
PTU-D300E-ISM-Config-2013
PTU-D300E-Manual
PTU-manual-CommandReference
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。