カート

カートに追加する

カートに移動

ご注文は送料無料の2日後発送、返品は簡単です

PTU-5

モデル: 445-0005-01-00
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
5 lbs / 2.2 kg
6 lbs / 2.7 kg
In Production
FLIR PTU-5は、完全に統合すれば高さがわずか15cmになり、トップマウントの最大積載重量は約2.3kg。コンパクトなボディで驚くほどのパフォーマンスを発揮します。コンパクトサイズながら、駆動軸に絶対位置検出器を使用しているため、多くの(より高価な)他社製品より高精度です。保護等級IP67に適合した全天候対応の完全シールド構造なので、屋外でもどこでも利用できます。

クラス最高の速度と精度

電源を入れると、動くターゲットを数秒でトラッキング。0.1度までの精度や再現性を備え、パン速度は最大で150度/秒

コンパクトで持ち運びに便利な堅牢設計

厳しい環境にも対応できる軍用規格の軽量システム。一体型のマイクロコントローラーはボックスが必要なく、全天候型で、保護等級IP67に適合

統合が容易

多彩な用途とセンサーに対応できる柔軟性を備え、スリップリングで連続回転を実現。トップマウントとサイドマウントのいずれかを選択できます。

仕様

性能

チルト解像度
0.005°
パン解像度
0.005°

電気式

入力電圧
DC12~30V未調整(DC30V時最速パフォーマンスおよびトルク)

機械式

スリップ
標準
ペイロードマウント
シングルトップマウントまたはデュアルサイドマウント
重量
2.1 kg

接続と通信

インターフェース制御
内蔵イーサネット(TCPTCP/IPまたはWeb)、Pelco D、シリアル(RS-485、RS-422)。SDKが利用可能
配線設定
11の一般的なパススルーライン

環境と認定

規格
IP67認証

輸出指定

ECCNコード
EAR99

資料とサポート

Teledyne FLIR OEMの専門家が記述したニュース記事やホワイトペーパーをTeledyne FLIR OEM製品の組込みにお役立ていただけます。

技術的なお問い合わせについては、よくあるご質問(flir.custhelp.com)をご覧ください。

テクニカルガイダンス

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

詳細を見る

よくあるご質問

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

ストーリーを読む

記事

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

ストーリーを読む

よくあるご質問

Can 2-wire RS-485 be used instead of 4-wire for PTU operation?

ストーリーを読む

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

FLIR PTU Finder

Firmware Download

ダウンロード

以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。

FLIR PTU-5 DATASHEET

E Series Gamepad Control

E-Series-Command-Reference-Manual

PTU-5_User Manual_v3.10

Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。

関連製品