Conservator™は、強力なクラウドベースのデータライフサイクル管理 (DLM) アプリケーションです。データサイエンティストがConservatorを使用すると、画像データセットを迅速に構築してAI開発を加速できます。Conservatorは、分散型チームによる生データの入力やキュレーションの実施、大規模データセットに対するグラウンドトゥルースのアノテーションの作成・管理、リビジョンの追跡を可能にするプラットフォームです。このプラットフォームは、ニューラルネットワークベースのオブジェクト検出器など、システムの認識データを管理するためのエンタープライズグレードのエンド・ツー・エンドのソリューションを提供します。
AI開発は、自動車、防衛、セキュリティなどの幅広い分野で100万を超える赤外線アノテーションと可視アノテーションを提供するTeledyne FLIRライブラリへのアクセスによってさらに加速されています。ローカルアプリケーションであるConservator Insights™は、データサイエンティストが誤検知や検知漏れなどのモデルパフォーマンス問題をインタラクティブに調査できるようにします。
この完全なエコシステムは、再現可能な本番環境対応のワークフローを使用してデータを管理し、モデルのパフォーマンスを分析するために必要なツールを提供します。Conservatorは、今日のAIイメージングソリューションを開発している認識エンジニアにとって、使いやすくコスト効率の高いソリューションです。
AI開発は、自動車、防衛、セキュリティなどの幅広い分野で100万を超える赤外線アノテーションと可視アノテーションを提供するTeledyne FLIRライブラリへのアクセスによってさらに加速されています。ローカルアプリケーションであるConservator Insights™は、データサイエンティストが誤検知や検知漏れなどのモデルパフォーマンス問題をインタラクティブに調査できるようにします。
この完全なエコシステムは、再現可能な本番環境対応のワークフローを使用してデータを管理し、モデルのパフォーマンスを分析するために必要なツールを提供します。Conservatorは、今日のAIイメージングソリューションを開発している認識エンジニアにとって、使いやすくコスト効率の高いソリューションです。
Teledyne FLIR注釈付き画像ライブラリで開発を加速
自動車、防衛、セキュリティなど、幅広い用途からイメージサブセットにアクセスできます。
エンタープライズ規模のワークフローでデータセットを構築
クラウドベースのデータアップロード、注釈、キュレーション、品質管理ツール。
AIパフォーマンスツールを搭載したセキュアなクラウドベースのソフトウェアを使用して最適化
ペタバイト規模のデータ収集をサポートするように構築された統合データバージョン管理を使用して結果を再現します。

Teledyne FLIRアノテーション付き画像ライブラリで開発を加速
自動車、防衛、セキュリティなど、幅広い用途からイメージサブセットにアクセス
- 100万を超える熱赤外線および可視アノテーション
- 研究開発に利用できるアノテーション付き画像サブセット
- 実稼働モデルのライセンスデータ

エンタープライズ規模のワークフローでデータセットを構築
クラウドベースのデータアップロード、アノテーション、キュレーション、品質管理ツール
- ビデオ、画像、関連データのアップロードと整理
- 統合されたアノテーションツールとサードパーティのアノテーションプロバイダーのサポート
- ビデオ、データセット、画像、アノテーション付きオブジェクトのキュレートと検索
- 小規模チームから大企業まで拡張可能

AI性能ツールを搭載したセキュアなクラウドベースのソフトウェアを使用して最適化
ペタバイト規模のデータ収集をサポートするよう構築された統合データバージョン管理を使用して結果を再現
- 堅牢なデータセットのバージョン管理
- 専用の顧客インスタンスでデータを安全に管理
- 防衛プロジェクトで利用可能な政府機関のクラウドインスタンス
- Conservator Insights分析および可視化ツールでモデルのパフォーマンス問題を特定
ソフトウェアの概要
チームエディション |
エンタープライズエディション |
|
| チームサイズ | 最大5ユーザー | 完全にカスタマイズ可能 |
| スターターデータセット(総アノテーション) | 53万2000以上 | 130万以上 |
| 可視光画像アノテーション(画像/ビデオ) | 192K / 86K | 472K / 284K |
| サーマルアノテーション(画像/ビデオ) | 192K / 62K | 381K / 232K |
| 可視光画像フレーム(画像/ビデオ) | 11K / 4K | 28K / 18K |
| サーマルフレーム(画像/ビデオ) | 12K / 4K | 29K / 22K |
| 専用オンボーディング | 付属品 | 付属品 |
| 専用技術サポート | - | 付属品 |
| データサブスクリプションオファー | - | 付属品 |
| カスタムマシンのアノテーション | - | 付属品 |
仕様は予告なく変更されることがあります。

Conservatorビデオライブラリ
広範なTeledyneシリーズでは、データセットの設定からプロジェクトの管理までのトピックを網羅しており、自信をもって画像データセットを開発できます。
プラットフォームの概要
より優れたデータで次世代のものを構築
データセットの設定
データセットでのフレームの追加と削除
プロジェクトの概要
資産間の接続の検索
ニューラルネットワークの概要
メタデータの概要
基本アップロード
Conservatorウィンドウ
フレームの検索
検索ブロックの使用
オンラインヘルプとサポート
仕様
- Part Number
- 110-0133-50
Resources & Support
以下の資産は、本製品ファミリーのすべてのモデルで共有されています。
Conservator Datasheet
Teledyne FLIR OEM製品に関するサポートは、サポートセンターでお問い合わせいただくか、テクニカルサポートセンターからサポートチケットを送信してください。