Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Zenmuse XT2, 640x512, 25 mm, 9 Hz

Modelo: FZXT2A25SR
product image

Discontinued
El FLIR XT2 integra un sensor térmico FLIR de alta resolución y una cámara visual de 4K con la tecnología de inteligencia artificial y estabilización líder para transformar de forma rápida los datos aéreos en información muy útil. El sensor térmico avanzado proporciona imágenes de alta sensibilidad para la supervisión de infraestructuras, las inspecciones de energía, la extinción de incendios, las misiones de búsqueda y rescate y mucho más. Con una carga útil doble totalmente integrada, los profesionales ahora pueden capturar datos visibles en color y térmicos funcionales en un solo vuelo, ahorrando tiempo, dinero y vidas.

Imágenes térmicas y en color de alta resolución

El sensor térmico radiométrico de FLIR y la cámara visual de 4K se integran sin problemas con las potentes plataformas de drones empresariales de DJI para aumentar la eficiencia.

Diseño resistente con clasificación IP44

Gracias a la combinación del sensor dual resistente al agua XT2 y el M200, los pilotos pueden volar en condiciones de lluvia, nieve, humo y niebla.

Imaginería dinámica multiespectral FLIR MSX®

El procesamiento de imágenes inteligente de MSX estampa detalles en los bordes de la imagen visible en la imagen térmica para obtener una mejor perspectiva y seguridad.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica

Banda espectral
7,5 - 13,5 µm
CMOS
CMOS, 1/1,7", Resolución: 12 M
Control de polaridad [Black Hot y White Hot]
Sí
Digital Detail Enhancement
Sí
Formato de foto
Cámara térmica: JPEG, TIFF, R-JPEG; Cámara visible: JPEG
Formato de vídeo
Térmica: 8 bits: MOV, MP4; 14 bits: TIFF Sequence, SEQ; Visible: MOV, MP4.** Se recomienda utilizar ImageJ para reproducir vídeo TIFF Sequence y Flir Tools para reproducir vídeo SEQ.
FPA y formatos de visualización de vídeo digital
640 × 512; 336 × 256
Frecuencia de imagen
30 Hz
Frecuencia de imagen completa
30 Hz
Frecuencias de imagen exportables
<9 Hz
Generador de imágenes térmicas
Microbolómetro VOx no refrigerado
Lente
Lente principal, Enfoque a 5 mm, FOV 90° × 65° Enfoque a 8 mm, FOV 57,12° × 42,44
Modos de fotografía fija
Ráfaga de un solo disparo (3/5 imágenes); Intervalo (2/3/4/7/10/15/20/30 s)
Modos de trabajo
Captura, Grabación, Reproducción
Optimización de imagen
Sí
Paletas en color y monocromáticas (LUT)
Sí
Paso de píxel
17 µm
Rango de escena [ganancia alta]
640×512: -25° a 135° C 336×256: -25° a 100°C
Rango de escena [ganancia baja]
-40° a 550°C
Rango de vibración angular
± 0,01°
Resolución de la cámara EO
CMOS, 1/1,7", resolución: 12 M; 4K Ultra HD: 3840×2160 29,97p FHD: 1920×1080 29,97p
Resolución de vídeo
4K Ultra HD: 3840× 2160 29,97p FHD: 1920×1080 29,97p
Sensibilidad [NETD]
<50 mk a f/1,0
Soporte
Desmontable
Subtítulo de vídeo
Soporte
Zoom digital
Cámara térmica: 640×512: 1x, 2x, 4x, 8x 336×256: 1x, 2x, 4x; Cámara visual: 1x, 2x, 4x, 8x

Mecánico

Almacenamiento de archivos
Tarjeta microSD*. La tarjeta SD, que está situada cerca de la lente, se utiliza para almacenar únicamente vídeo TIFF Sequence y vídeo RAW de infrarrojos SEQ. El resto de tamaños de formato se almacenarán en la otra tarjeta SD.
Dimensiones
Con lente de 25 mm: 123,7 × 112,6 × 127,1 mm, con otra lente: 118,02 × 111,6 × 125,5 mm
Peso
Objetivo de 25 mm: 629 g Otras versiones de objetivo: 588 g

Panorámica-inclinación

Rango controlable
Inclinación: +30° a -90° Panorámica: ±320°
Rango mecánico
Inclinación: +45° a -130° Panorámica: ±330° Balanceo: -90° a +60°

Rendimiento

Velocidad máxima controlable
Inclinación: 90°s;/s,Panorámica: 90°s;/s

Almacenamiento

Almacenamiento
Tarjeta microSD. Capacidad máx.: 128 GB. UHS-3 necesario. Modelo recomendado: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC
Almacenamiento interno
Tarjeta microSD*. La tarjeta SD, que está situada cerca de la lente, se utiliza para almacenar únicamente vídeo TIFF Sequence y vídeo RAW de infrarrojos SEQ. El resto de tamaños de formato se almacenarán en la otra tarjeta SD.
Sistema de archivos compatible
FAT 32 (≤32GB), exFAT (>32GB)

Galería multimedia

FLIR MSX: See the Difference
FLIR MSX: See the Difference