El FLIR XT2 integra un sensor térmico FLIR de alta resolución y una cámara visual de 4K con la tecnología de inteligencia artificial y estabilización líder para transformar de forma rápida los datos aéreos en información muy útil. El sensor térmico avanzado proporciona imágenes de alta sensibilidad para la supervisión de infraestructuras, las inspecciones de energía, la extinción de incendios, las misiones de búsqueda y rescate y mucho más. Con una carga útil doble totalmente integrada, los profesionales ahora pueden capturar datos visibles en color y térmicos funcionales en un solo vuelo, ahorrando tiempo, dinero y vidas.
Imágenes térmicas y en color de alta resolución
El sensor térmico radiométrico de FLIR y la cámara visual de 4K se integran sin problemas con las potentes plataformas de drones empresariales de DJI para aumentar la eficiencia.
Diseño resistente con clasificación IP44
Gracias a la combinación del sensor dual resistente al agua XT2 y el M200, los pilotos pueden volar en condiciones de lluvia, nieve, humo y niebla.
Imaginería dinámica multiespectral FLIR MSX®
El procesamiento de imágenes inteligente de MSX estampa detalles en los bordes de la imagen visible en la imagen térmica para obtener una mejor perspectiva y seguridad.
Especificaciones
Generación de imágenes y óptica
- Banda espectral
- 7,5 - 13,5 µm
- CMOS
- CMOS, 1/1,7", Resolución: 12 M
- Control de polaridad [Black Hot y White Hot]
- Sí
- Digital Detail Enhancement
- Sí
- Formato de foto
- Cámara térmica: JPEG, TIFF, R-JPEG; Cámara visible: JPEG
- Formato de vídeo
- Térmica: 8 bits: MOV, MP4; 14 bits: TIFF Sequence, SEQ; Visible: MOV, MP4.** Se recomienda utilizar ImageJ para reproducir vídeo TIFF Sequence y Flir Tools para reproducir vídeo SEQ.
- FPA y formatos de visualización de vídeo digital
- 640 × 512; 336 × 256
- Frecuencia de imagen
- 30 Hz
- Frecuencia de imagen completa
- 30 Hz
- Frecuencias de imagen exportables
- <9 Hz
- Generador de imágenes térmicas
- Microbolómetro VOx no refrigerado
- Lente
- Lente principal, Enfoque a 5 mm, FOV 90° × 65° Enfoque a 8 mm, FOV 57,12° × 42,44
- Modos de fotografía fija
- Ráfaga de un solo disparo (3/5 imágenes); Intervalo (2/3/4/7/10/15/20/30 s)
- Modos de trabajo
- Captura, Grabación, Reproducción
- Optimización de imagen
- Sí
- Paletas en color y monocromáticas (LUT)
- Sí
- Paso de píxel
- 17 µm
- Rango de escena [ganancia alta]
- 640×512: -25° a 135° C 336×256: -25° a 100°C
- Rango de escena [ganancia baja]
- -40° a 550°C
- Rango de vibración angular
- ± 0,01°
- Resolución de la cámara EO
- CMOS, 1/1,7", resolución: 12 M; 4K Ultra HD: 3840×2160 29,97p FHD: 1920×1080 29,97p
- Resolución de vídeo
- 4K Ultra HD: 3840× 2160 29,97p FHD: 1920×1080 29,97p
- Sensibilidad [NETD]
- <50 mk a f/1,0
- Soporte
- Desmontable
- Subtítulo de vídeo
- Soporte
- Zoom digital
- Cámara térmica: 640×512: 1x, 2x, 4x, 8x 336×256: 1x, 2x, 4x; Cámara visual: 1x, 2x, 4x, 8x
Mecánico
- Almacenamiento de archivos
- Tarjeta microSD*. La tarjeta SD, que está situada cerca de la lente, se utiliza para almacenar únicamente vídeo TIFF Sequence y vídeo RAW de infrarrojos SEQ. El resto de tamaños de formato se almacenarán en la otra tarjeta SD.
- Dimensiones
- Con lente de 25 mm: 123,7 × 112,6 × 127,1 mm, con otra lente: 118,02 × 111,6 × 125,5 mm
- Peso
- Objetivo de 25 mm: 629 g Otras versiones de objetivo: 588 g
Panorámica-inclinación
- Rango controlable
- Inclinación: +30° a -90° Panorámica: ±320°
- Rango mecánico
- Inclinación: +45° a -130° Panorámica: ±330° Balanceo: -90° a +60°
Rendimiento
- Velocidad máxima controlable
- Inclinación: 90°s;/s,Panorámica: 90°s;/s
Almacenamiento
- Almacenamiento
- Tarjeta microSD. Capacidad máx.: 128 GB. UHS-3 necesario. Modelo recomendado: Sandisk Extreme 16/32 GB UHS-3 microSDHC Sandisk Extreme 64/128 GB UHS-3 microSDXC
- Almacenamiento interno
- Tarjeta microSD*. La tarjeta SD, que está situada cerca de la lente, se utiliza para almacenar únicamente vídeo TIFF Sequence y vídeo RAW de infrarrojos SEQ. El resto de tamaños de formato se almacenarán en la otra tarjeta SD.
- Sistema de archivos compatible
- FAT 32 (≤32GB), exFAT (>32GB)
Galería multimedia