Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Vue Pro 336, 44 de campo de visión (FOV), 6,8 mm, 30 Hz

Modelo: 436-0013-00
product image

Discontinued
La FLIR Vue Pro, diseñada para el uso profesional, es más que una cámara térmica: es un instrumento de medición térmica y una grabadora de datos que añade un valor inmenso a sus operaciones y servicios con sUAS.

Grabación integrada

Vue Pro graba vídeo digital e imágenes fijas en una tarjeta micro SD extraíble, de manera que no perderá ningún dato de transmisión.

Integración con MAVLink y controles de PWM

Además de la compatibilidad de MAVLink para el geoetiquetado de imágenes, el puerto de accesorios le permite controlar las funciones de la cámara en vuelo mediante la integración con su sistema de control de dron.

Fácil de configurar

La configuración sencilla con la aplicación FLIR UAS permite a los pilotos definir paletas de colores y características de optimización de imagen, y configurar entradas PWM sin tener que llevar un ordenador sobre el terreno.

Especificaciones

Conexiones y comunicaciones

Salida de vídeo analógica

Eléctrico

Disipación de potencia [pico]
2,1 W (3,9 W)
Voltaje de entrada
4,8 - 6,0 VCC

Medioambiente y aprobaciones (OEM)

Altitud operativa
Más de 40 000 pies
Rango de temperatura no operativa
De -55 a +95 °C
Rango de temperatura operativa
De -20 a +50 °C

Designaciones de exportación

Código ECCN
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Generación de imágenes y óptica

Banda espectral
7,5 - 13,5 µm
Frecuencia de imagen
30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
Frecuencia de imagen completa
30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)
Generador de imágenes térmicas
Microbolómetro VOx no refrigerado
Imagen invertible
Sí, ajustable en la aplicación
Lente
6,8 mm; 45° × 35°
Opciones de lente
6,8 mm; 45° × 35°
Opciones de lente [FOV para la salida analógica NTSC]
6,8 mm; 44° × 33°
Optimización de imagen
Optimización de imagen para sUAS
Paletas de colores
Sí, ajustable en la aplicación y mediante PWM
Resolución de la cámara IR
336 × 256
Resolución del sensor
336 x 256
Salida HDMI
1280 × 720 a 50 Hz, 60 Hz
Valores preestablecidos de escena y procesamiento de imágenes
Sí, ajustable en la aplicación

Mecánico

Orificios de montaje de precisión
Dos M2 x 0,4 en cada uno de los dos lados y la parte inferior; un orificio roscado de 1/4-20 en la parte superior
Peso
3,25 - 4 oz (según configuración)
Tamaño
2,26" x 1,75" (incluida la lente)
Zoom
Sí, ajustable en la aplicación y mediante PWM

Módulo de alimentación y vídeo HDMI opcionales

Protección frente a polaridad inversa
Rango de alimentación de entrada
5 VCC – 28 VCC

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Descargar

FLIR Vue Pro Firmware

Firmware Download

Version: 3.3.2

Descargar

Hoja de datos de Vue Pro Vue Pro R

Datasheet

Descargar

Vue Pro Vue Pro R Datasheet

Datasheet

Descargar

FLIR Interface Requirements for TIFF File Format

Tech Note

Descargar

FLIR UAS Products Warranty

Warranty

Descargar

FLIR VUE PRO IDD

Tech Note

Descargar

FLIR Vue Pro STEP File

STEP File

Descargar

Teledyne FLIR Vue Pro VPR EOL

Vue Pro and Vue Pro R User Manual

User Manual

Descargar

Vue Pro Series Power And HDMI Video Module Instruction Sheet

User Manual

Descargar

Productos relacionados