Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR μ코어-275Z

Modelo: ucore275z
product image

Discontinued
El núcleo µde cámara de onda media Core-275Z proporciona a los OEM una solución de núcleo refrigerado extremadamente compacta y lista para usar. El µCore-275Z, que funciona en la banda de onda de 3-5 micras, es ligero y fácil de integrar en productos pequeños como cardanes aéreos.

Sensibilidad y detalles de imagen

Con un detector refrigerado de teluro de mercurio-cadmio, el µCore-275Z es el punto de inicio perfecto para generadores de imágenes de largo alcance.

Zoom óptico continuo opcional

Elimina la necesidad de varias lentes y permite a los operadores mantener los objetivos en el punto de visión mientras se acerca o aleja el zoom.

Fácil de integrar

El núcleo de imagen térmica de uso inmediato dispone de funciones integradas de procesamiento de imágenes avanzadas y esta lista para la integración del sistema.

Especificaciones

Imaging & Optical

Detector Type
Teluro de mercurio-cadmio (MCT) refrigerado, 640 x 512 píxeles
Digital Zoom
Centrado y continuo
Focus
Automático o manual
Image Processing
AGC, Ganancia y control manuales, Mejora digital de detalles (DDE) ajustable, Corrección de no uniformidad, Frecuencia de imagen ajustable (1 Hz paso) hasta 60 Hz
NETD without Lens
<25 mk típico
Spectral Range
3-5 µm

Connections & Communications

Analog Video Output
CCIR/RS170 configurable mediante comando online
Communication
RS232/422 o GigE opcional o CamLink + repuesto RS232 para control de dispositivo externo
Communication Protocol
RS232/422 o GigE opcional o CamLink + repuesto RS232 para control de dispositivo externo
Digital Video Output
Opción para GigE o CamLink (miniplaca independiente adicional)

Mechanical

Consumption
<16 W nominal, 20 °C y 24 VCC
Ext. Sync In
LVTTL

Environmental & Approvals

Operating Temperature Range
-32°C a + 65°C
Shock
MIL-STD 810F Método 514.5, 30 g, 11 ms, 1/2 seno, 2 choques por eje
Storage Temperature Range
-40°C a + 70°C
Vibration
Aleatoria: MIL-STD 810F Método 516.5 Procedimiento I, 3 ejes, 30 min/eje, 2,1 g rms 10-500 Hz