Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Tura™ es la primera cámara térmica de infrarrojos de onda larga (LWIR) de nivel B de integridad de seguridad automotriz (ASIL) del mundo desarrollada de conformidad con los estándares de seguridad funcional (FuSa) ISO 26262. Con una alta resolución de 640 × 512 en un paquete compacto y totalmente cerrado IP6K9K-rated, Tura está diseñado específicamente para sistemas de visión nocturna de conductores y aplicaciones autónomas, incluidos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos. Extiende la percepción mucho más allá de los faros en total oscuridad y a través de la niebla, el humo, el deslumbramiento del sol y el deslumbramiento de los faros.

Como la cámara térmica de vehículos de infrarrojos lejanos (FIR) más sensible disponible, Tura mejora el rendimiento de detección en aplicaciones que salvan vidas como el frenado de emergencia automático de peatones (AEB). Su diseño sin obturador, los componentes con calificación AEC-Q y el calentador de ventana integrado garantizan un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en todas las condiciones climáticas. La integración se simplifica con los datos de formación y el software de percepción Prism™ de Teledyne FLIR OEM, formado con más de 3 millones de anotaciones. Creado por el líder mundial en termografía, Tura ofrece una solución de alto rendimiento, bajo riesgo de suministro y rentable para plataformas de vehículos que requieren el cumplimiento de la norma ISO 26262.

Especificaciones

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

FOV - Horizontal
70°
Frame Rate
Seleccionable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz u 8,6 Hz
HFOV
24°
Non-Uniformity Correction (NUC)
Calibración de fábrica por píxel con eliminación de ruido dinámica sin obturador
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 × 512
Sensitivity [NEdT]
<40 mK después de los filtros Apertura clara normalizada ™/1 a 60 Hz
Sensor Technology
Microbolómetro no refrigerado
Spectral Band
Infrarrojos de onda larga, de 8 µm – 14 µm

Connections & Communications

Camera Interface
Mini FAKRA con GMSL2 con MAX96717

Electrical

Electromagnetic Capability (EMC)
Regulación ECE 10
CISPR 25 Clase 4 Límites para pico y promedio [de 150 kHz a 108 MHz]
Input Voltage
Alimentación por cable coaxial de 6V a 15V
Internal Heater Power Consumption
Máximo de 2W al descongelar y desempañar
Power Consumption
~1,5 W a 25 °C (77 °F) ambiente y ~2,3 W a 85 °C (185 °F) ambiente

Mechanical

Size (L x W x H)
52 mm x 34 mm x 20 mm
Weight
25,6 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
ISO26262 Requisitos hasta ASIL-B
Environmental Protection
IP6K9K IP con cableado
Operating Temperature Range
De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
Shock
50 g, pulso senoidal de 11,0 ms, 6 ejes (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z) según IEC60068-2-27
Solar protection
Sí

Export Designations

ECCN Code
6A993.a (with authentication feature)
6A003b.4.b (without authentication feature)
Accesorios compatibles
Kits de accesorios

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Artículo

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa

Más información

seminario web

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

Ver ahora

Artículo

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

Lea la historia

Artículo

Termografía en sistemas de asistencia avanzada a la conducción (ADAS)

Lea la historia

Caso práctico

BMW incorpora cámaras termográficas a sus coches

Lea la historia

Artículo

Lo que los ingenieros y desarrolladores de automoción deben saber sobre la termografía

Lea la historia

Otros

Thermal Cameras for Safer AEB

Lea la historia

Descargar

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

Más información

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados