Como la cámara térmica de vehículos de infrarrojos lejanos (FIR) más sensible disponible, Tura mejora el rendimiento de detección en aplicaciones que salvan vidas como el frenado de emergencia automático de peatones (AEB). Su diseño sin obturador, los componentes con calificación AEC-Q y el calentador de ventana integrado garantizan un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en todas las condiciones climáticas. La integración se simplifica con los datos de formación y el software de percepción Prism™ de Teledyne FLIR OEM, formado con más de 3 millones de anotaciones. Creado por el líder mundial en termografía, Tura ofrece una solución de alto rendimiento, bajo riesgo de suministro y rentable para plataformas de vehículos que requieren el cumplimiento de la norma ISO 26262.
Especificaciones
Radiometry
- Temperature Measurement
- No
Imaging & Optical
- FOV - Horizontal
- 70°
- Frame Rate
- Seleccionable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz u 8,6 Hz
- HFOV
- 24°
- Non-Uniformity Correction (NUC)
- Calibración de fábrica por píxel con eliminación de ruido dinámica sin obturador
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Resolution
- 640 × 512
- Sensitivity [NEdT]
- <40 mK después de filtros normalizados Apertura clara ™/1 a 60 Hz
- Sensor Technology
- Microbolómetro no refrigerado
- Spectral Band
- Infrarrojos de onda larga, de 8 µm – 14 µm
Connections & Communications
- Camera Interface
- FPD-Link con DS90UB935-Q1
Electrical
- Electromagnetic Capability (EMC)
- Regulación ECE 10
CISPR 25 Clase 4 Límites para pico y promedio [de 150 kHz a 108 MHz]
- Input Voltage
- Alimentación por cable coaxial de 6V a 15V
- Internal Heater Power Consumption
- Máximo de 2W al descongelar y desempañar
- Power Consumption
- ~1,5 W a 25 °C (77 °F) ambiente y ~2,3 W a 85 °C (185 °F) ambiente
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 52 mm x 34 mm x 20 mm
- Weight
- 25,6 g
Environmental & Approvals
- Compliance and Certifications
- ISO26262 Requisitos hasta ASIL-B
- Environmental Protection
- IP6K9K IP con cableado
- Operating Temperature Range
- De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)
- Shock
- 50 g, 11,0 ms pulso senoidal, 6 ejes (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z) según IEC60068-2-27
- Solar protection
- Sí
Export Designations
- ECCN Code
- 6A993.a (with authentication feature) 6A003b.4.b (without authentication feature)
Recursos y asistencia
Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.
Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com
Nota de la aplicación
Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa
Más informaciónseminario web
How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking
Ver ahoraArtículo
Lo que los ingenieros y desarrolladores de automoción deben saber sobre la termografía
Lea la historiaHerramienta de selección de cámara
Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.