Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Tura™ es la primera cámara térmica de infrarrojos de onda larga (LWIR) de nivel B de integridad de seguridad automotriz (ASIL) del mundo desarrollada de conformidad con los estándares de seguridad funcional (FuSa) ISO 26262. Con una alta resolución de 640 × 512 en un paquete compacto y totalmente cerrado IP6K9K-rated, Tura está diseñado específicamente para sistemas de visión nocturna de conductores y aplicaciones autónomas, incluidos sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos. Extiende la percepción mucho más allá de los faros en total oscuridad y a través de la niebla, el humo, el deslumbramiento del sol y el deslumbramiento de los faros.

Como la cámara térmica de vehículos de infrarrojos lejanos (FIR) más sensible disponible, Tura mejora el rendimiento de detección en aplicaciones que salvan vidas como el frenado de emergencia automático de peatones (AEB). Su diseño sin obturador, los componentes con calificación AEC-Q y el calentador de ventana integrado garantizan un funcionamiento fiable las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año en todas las condiciones climáticas. La integración se simplifica con los datos de formación y el software de percepción Prism™ de Teledyne FLIR OEM, formado con más de 3 millones de anotaciones. Creado por el líder mundial en termografía, Tura ofrece una solución de alto rendimiento, bajo riesgo de suministro y rentable para plataformas de vehículos que requieren el cumplimiento de la norma ISO 26262.

Especificaciones

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

FOV - Horizontal
42°
Frame Rate
Selectable 60 Hz, 30 Hz, 20 Hz, 15 Hz, 12 Hz, 10 Hz, or 8.6 Hz
HFOV
24°
Non-Uniformity Correction (NUC)
Per Pixel Factory Calibrated with Dynamic Shutterless Denoising
Pixel Pitch
12 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
<40 mK After Filters Normalized ƒ/1 Clear Aperture @ 60 Hz
Sensor Technology
Uncooled Microbolometer
Spectral Band
Longwave infrared; 8 µm – 14 µm

Connections & Communications

Camera Interface
FPD-Link using DS90UB935-Q1

Electrical

Electromagnetic Capability (EMC)
ECE Regulation 10
CISPR 25 Class 4 Limits for Peak and Avg [150 kHz to 108 MHz]
Input Voltage
6V - 15V Power Over Coax
Internal Heater Power Consumption
Maximum of 2W when deicing and defogging
Power Consumption
~1.5 W at 25 °C (77 °F) Ambient and ~2.3 W at 85 °C (185 °F) Ambient

Mechanical

Size (L x W x H)
53 mm x 34 mm x 20 mm
Weight
23.2 g

Environmental & Approvals

Compliance and Certifications
ISO26262 Requirements up to ASIL-B
Environmental Protection
IP6K9K IP with Cable Mated
Operating Temperature Range
-40 °C to 85 °C (-40 °F to 185 °F)
Shock
50 g, 11.0 ms Half-Sine Pulse, 6 Axes (+X, -X, +Y, -Y, +Z, -Z) per IEC60068-2-27
Solar protection
Yes

Export Designations

ECCN Code
6A993.a (with authentication feature)
6A003b.4.b (without authentication feature)
Accesorios compatibles
Kits de accesorios

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Artículo

Reducing Phantom Braking in ADAS with Thermal-Fused AI

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa

Más información

seminario web

How Infrared Sensors Can Help Save Lives in Pedestrian Automatic Emergency Braking

Ver ahora

Artículo

Thermal By FLIR Partner Foresight Fuses Stereo Thermal and Visible Imaging

Lea la historia

Artículo

Termografía en sistemas de asistencia avanzada a la conducción (ADAS)

Lea la historia

Caso práctico

BMW incorpora cámaras termográficas a sus coches

Lea la historia

Artículo

Lo que los ingenieros y desarrolladores de automoción deben saber sobre la termografía

Lea la historia

Otros

Thermal Cameras for Safer AEB

Lea la historia

Descargar

Why Thermal Imaging Makes ADAS and AV Platforms Safer

Más información

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados