Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

PTU-소프트웨어 개발자 키트 (SDK)

Modelo: PT-SDK
product image

In Production
Los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación MCS de FLIR están diseñados para ofrecer un control de alto rendimiento con unos índices de latencia y inestabilidad bajos y una velocidad de comandos alta. Existen multitud de formas de controlar las unidades. Los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación MCS de FLIR admiten tanto un protocolo de comandos ASCII sencillos, documentado en el Manual de referencia de comandos de la serie E, como un protocolo de forma binaria de los comandos, compatible mediante una biblioteca de lenguaje C portátil (PTU-SDK). El PTU-SDK se proporciona como código fuente y se puede compilar en cualquier plataforma de computación. Permite a las aplicaciones enviar comandos al sistema de posicionamiento panorámico/inclinación mediante interfaces serie o Ethernet sin problemas.

Recursos y asistencia

Preguntas frecuentes

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Lea la historia

Artículo

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are the PTU-CPI and PTU-SDK that use binary commands faster than ASCII commands?

Lea la historia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Descargar

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Descargar