Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR PTU-D300E-EX

Modelo: D300E-US-SS-000-S
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
60 lbs / 27.2 kg
90 lbs / 40.8 kg
In Production
El PTU-D300 de serie E admite cualquier tipo de carga útil ya sea sencilla o de varias partes gracias a un sistema de soportes flexible de montaje superior o lateral. De fácil integración, el sistema PTU-D300 de serie E es una plataforma abierta que proporciona la flexibilidad necesaria mientras minimiza los esfuerzos de desarrollo e integración. El PTU-D300 de serie E se ha probado en una amplia gama de aplicaciones de misión crítica para el posicionamiento de cámaras, láseres, antenas u otros instrumentos tanto en entornos móviles como fijos.

Alto rendimiento con cargas útiles pesadas

Con una capacidad de carga útil de hasta 11 340 gramos y un posicionamiento preciso, los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación D300E disponen de una amplia variedad de velocidades de posicionamiento panorámico que proporcionan un control suave y preciso de 360°.

Capacidad de puntero con precisión y resistencia

El control de posición preciso y en tiempo real, la velocidad y la aceleración (además de un diseño resistente de engranaje helicoidal) proporciona un posicionamiento estable en entornos con mucho viento y aplicaciones de montaje en vehículo.

Rendimiento potente

Con interfaces Ethernet y web integradas, mayores velocidades de comando, una inestabilidad reducida y un control de micropaso avanzado, los sistemas de posicionamiento panorámico/inclinación D300E proporcionan un rendimiento avanzado a precios razonables.

Especificaciones

Rendimiento

Resolución de inclinación
0,003°
Resolución panorámica
0,003°

Eléctrico

Consumo de energía [medido a 30 VCC]
63,0 W, 45,0 W, 33,0 W, 3,3 W
Voltaje de entrada
12-30 VCC no regulados (mayor rendimiento y par a 30 VCC)

Mecánico

Deslizamiento
Sí
Montaje de carga útil
Montaje lateral, montaje superior, montaje lateral doble y superior
Peso
26 lb / 11,8 kg

Conexiones y comunicaciones

Configuración del cableado
Opciones de cable de carga útil PL01 o PL02
Controles de interfaz
Ethernet integrado (web), Pelco D, serie (RS-232, RS-485, RS-422). SDK disponible (recomendado para seguimiento). Opción de joystick resistente (PTU-DCJ)

Medioambiente y aprobaciones (OEM)

Estándares
IP67, MIL-810F golpes y vibraciones, conectores MIL resistentes a la intemperie
Temperatura operativa
De -30 a 70 °C

Designaciones de exportación

Código ECCN
EAR99

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Orientación técnica

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Más información

Preguntas frecuentes

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Lea la historia

Artículo

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Lea la historia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

DP_PTU_windows_control

Firmware Download

Descargar

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

PTU-D48E-D100E-D300E-Manual

User Manual

Descargar

E Series Gamepad Control

User Manual

Descargar

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Descargar

Pan-Tilt E-Series ISM User Manual

User Manual

Descargar

PTU-D300E-Config-2014

Configuration Guide

Descargar

PTU-D300E-ISM-Config-2013

Configuration Guide

Descargar

PTU-manual-CommandReference

User Manual

Descargar

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados