Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

PTU-5

Modelo: 445-0005-01-00
product image

Key Specs

Top Payload Capacity
Side Payload Capacity
5 lbs / 2.2 kg
6 lbs / 2.7 kg
In Production
Con tan solo seis pulgadas de alto con toda la integración, el FLIR PTU-5 puede soportar hasta 2250 gramos en el soporte superior, lo que aporta un rendimiento increíble en un diseño compacto. Incluso con su pequeño tamaño. el PTU-5 es más preciso que muchos otros sistemas, que son más caros, gracias a los codificadores absolutos que se utilizan en los ejes de la unidad. Totalmente hermética y a prueba de agua con clasificación IP67, la unidad PTU-5 se puede utilizar en cualquier sitio, incluso en exteriores.

PRECISIÓN Y VELOCIDAD DE PRIMERA CLASE

Actívelo y realice el seguimiento de objetivos en movimiento en cuestión de segundos con precisión y repetibilidad de 0,1°, y velocidades de posicionamiento panorámico de hasta 150 grados por segundo.

DISEÑO PORTÁTIL, LIGERO Y ULTRAPEQUEÑO

Sistema ligero y de clasificación militar para condiciones extremas, un microcontrolador integrado (de manera que no son necesarias bajas adicionales); además, es hermético al agua y cuenta con certificación IP67.

FÁCIL INTEGRACIÓN

Con flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones y sensores, un anillo de deslizamiento permite la rotación continua y opciones de soportes laterales o superiores.

Especificaciones

Rendimiento

Resolución de inclinación
0,005°
Resolución panorámica
0,005°

Eléctrico

Voltaje de entrada
12-30 VCC no regulados (mayor rendimiento y par a 30 VCC)

Mecánico

Deslizamiento
Estándar
Montaje de carga útil
Montaje superior único o lateral doble
Peso
4,7 lb / 2,1 kg

Conexiones y comunicaciones

Configuración del cableado
11 líneas generales de transferencia
Controles de interfaz
Ethernet integrado (TCP/IP o web), Pelco D, serie (RS-485, RS-422). SDK disponible

Medioambiente y aprobaciones (OEM)

Estándares
Certificación IP67

Designaciones de exportación

Código ECCN
EAR99

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Orientación técnica

Teledyne FLIR Pan-Tilt Web Control

Más información

Preguntas frecuentes

Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?

Lea la historia

Artículo

Are FLIR's pan tilts subject to any ITAR or EAR restrictions?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are side-mount bracket(s) installed on a pan tilt unit by FLIR?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Are side-mount brackets difficult to install on a FLIR pan tilt?

Lea la historia

Preguntas frecuentes

Can 2-wire RS-485 be used instead of 4-wire for PTU operation?

Lea la historia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

FLIR PTU Finder

Firmware Download

Descargar

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

FLIR PTU-5 DATASHEET

Datasheet

Descargar

E Series Gamepad Control

User Manual

Descargar

E-Series-Command-Reference-Manual

User Manual

Descargar

PTU-5_User Manual_v3.10

User Manual

Descargar

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados