Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Módulo de cámara MWIR + lente de zoom continuo

Serie Neutrino ISR

La serie Neutrino® ISR, compatible con NDAA y sin ITAR, proporciona soluciones listas para usar para integradores que desarrollan sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR). Las cámaras combinan módulos de cámara de infrarrojos de longitud de onda media (MWIR) de clase mundial de Teledyne FLIR y lentes de zoom continuo (CZ) con procesamiento de imágenes líder en el mercado y electrónica de control de InVeo Designs LLC. Cada cámara ofrece imágenes de alto rendimiento, un refrigerador lineal fiable de larga duración y un bajo coste de conmutación para actualizar los sistemas existentes. Los sistemas de generación de imágenes MWIR integrados y optimizados de fábrica de una sola fuente proporcionan un rendimiento líder en el mercado a la vez que reducen el riesgo de desarrollo, el coste y el tiempo de comercialización.

Incorporan múltiples resoluciones de matriz de plano focal (FPA) y opciones de lentes CZ con el procesamiento de imágenes estándar del sector y electrónica de interfaz, lo que permite diferentes requisitos de reconocimiento e identificación de detección (DRI) y asequibilidad. Con cuatro configuraciones actuales y más próximamente, las cámaras sin ITAR proporcionan el rendimiento de imagen necesario para aplicaciones ISR de corto, medio y largo alcance, vigilancia perimetral, vigilancia fronteriza y contra sistemas UAS (CUAS).

Todas las cámaras Neutrino ISR pueden ejecutar modelos de detección, seguimiento y clasificación Prism™ AI de Teledyne FLIR y bibliotecas Prism ISP para superresolución, mitigación de turbulencias, mejora del contraste y más.

Watch Video
Serie Neutrino ISR


Neutrino-GISR-PDP-Pillar1-Images-DRIVES-HIGH-SYSTEM-LEVEL-PERFORMANCE.jpg

IMPULSA UN ALTO RENDIMIENTO A NIVEL DE SISTEMA

Las distancias focales adecuadas, las cámaras MWIR HD o SD con refrigeradores lineales de larga duración y óptica CZ totalmente integrada maximizan el DRI

  • Los sensores de píxeles MWIR VGA (640 x 512) o SXGA (1280 x 1024) proporcionan una sensibilidad térmica óptima
  • El enfoque a través del zoom optimizado y la retención de la visión boresight permiten un enfoque automático superior y un enfoque al rango
  • Compatible con modelos Prism AI y bibliotecas ISP
  • Rendimiento casi limitado por difracción en el rango con calidad de imagen optimizada de -40 °C a 71 °C


Neutrino-GISR-PDP-Pillar2-Images-Designed-for-Integrators.jpg

DISEÑADOS PARA INTEGRADORES

Los componentes electrónicos de generación de imágenes AgileCore™ adaptados al sector con cámara MWIR integrada y lente CZ ofrecen un rendimiento y una compatibilidad óptimos

  • Interfaz de control de cámara y lente estándar del sector de InVeo Designs LLC
  • Interfaces de cámara comunes con Camera Link de 30Hz o Gigabit Ethernet y vídeo 1080P30 HD-SDI,720P60 HD-SDI, NTSC o PAL
  • Documentación de integración completa
  • Equipo dedicado de ingeniería de aplicaciones y soporte técnico


Neutrino-GISR-PDP-Pillar3-Images-Teledyne-FLIR-QUALITY,-Value y-Reputation.jpg

CALIDAD, VALOR Y REPUTACIÓN DE TELEDYNE FLIR

El rendimiento, la fiabilidad y el soporte esperados de Teledyne FLIR y la cartera de cámaras HD MWIR más versátil del sector

  • Refrigerador de agitación lineal de larga duración con un tiempo medio hasta el fallo (MTTF) >27 000 horas
  • Garantía de dos años líder en la industria de una sola fuente
  • Lentes CZ totalmente integradas verticalmente desarrolladas por Teledyne FLIR, anteriormente New England Optical Systems
  • Cumple con NDAA y está clasificado según la jurisdicción del Departamento de Comercio de EE. UU. como EAR 6A003.b.4.a - Sin ITAR

Peatón en la playa - Neutrino SX12 ISR


Alejar edificio - Neutrino SX8 ISR


ContraUAS - Neutrino SX12 ISR


Campo de batalla - Neutrino SX12 ISR


Aterrizaje de avión - Neutrino SX12 ISR


Vigilancia fronteriza - Neutrino SX12 ISR


Panorámica costa abajo - Neutrino SX12 ISR


Vigilancia perimetral - Neutrino SX12 ISR


Hábitat de plataforma - Neutrino SX12 ISR


Torre NFOV a WFOV - Neutrino SX12 ISR


Torre WFOV a NFOV - Neutrino SX12 ISR


Zoom de torre - Neutrino SX8 ISR


Alejar torre - Neutrino SX8 ISR

Avances en la cámara MWIR y la tecnología de lente CZ

El MWIR disponible recientemente con soluciones de lentes CZ puede reducir la programación hasta en un 85 por ciento, lo que posiblemente ahorra a los integradores dos años o más de tiempo de desarrollo.

Descubra cómo

Buscador de modelos

Resolution

Mostrar todo

Pixel Pitch (μm)

Mostrar todo

Results:

Reset Filters
Mostrando 5 results
Producto Resolución Velocidad de fotogramas Paso de píxeles (μm) Visión horizontal Medición temperatura Estado Comparar
Neutrino SX8 - ISR 15-300
425-1601140-C802
HOT MWIR DE 1280 x 1024 30 Hz 8 µm De 2,0° a 39,1° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino ISR
Neutrino LC - ISR 20-420
425-0403155-C643
HOT MWIR DE 640 x 512 30 Hz 15 µm De 1,30° a 27,50° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino ISR
Neutrino SX8 - ISR 35-700
425-1601140-C804
HOT MWIR DE 1280 x 1024 30 Hz 8 µm De 0,84° a 16,65° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino ISR
Neutrino SX8 - ISR 50-1000
425-1601140-C805
HOT MWIR DE 1280 x 1024 30 Hz 8 µm De 0,59° a 11,69° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino ISR
Neutrino SX12 - ISR 1200
425-0056-00
1280 × 1024 30 Hz 12 µm De 0,72° a 7,2° (atermalizado) No In Production Solicitar información Serie Neutrino ISR

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Comprensión de la fiabilidad del sistema criorrefrigerado

Más información

Artículo

Simplify MWIR Development with Neutrino Featuring InVeo Electronics

Más información

Documento técnico

Small Pixel IR Sensors: Optimizing SWaP-C and Performance for Mission-Critical Applications

Más información

Documento técnico

Beyond Embedded AI: Optimizing the Thermal Perception Pipeline from Sensor Data to Edge Deployment

Más información

Nota de la aplicación

Guía sobre la integración rentable de lentes térmicas: Qué saber para aplicaciones de vehículos autónomos y de defensa

Más información

Preguntas frecuentes

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Lea la historia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Neutrino Series Brochure

Brochure

Descargar

Neutrino ISR Series Datasheet

Datasheet

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados

Request Info