Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR ISC1901

Modelo: 408-1901-00-01
product image

NRND
El FLIR ISC1901 es un dispositivo de paso de 10 micras con formato × 2048 1536 diseñado para detectores P-on-N con un circuito de entrada de inyección directa. El ISC1901 es compatible con el promedio de una sola muestra o subtrama para un llenado eficaz de pozos de 3 a 19M de electrones, respectivamente. Los ajustes seleccionables permiten al usuario controlar modos como 2 × 2 binning, 8 ó 16 canales de salida y polarización inversa adicional para detectores QWIP. La interfaz de usuario familiar ’de Teledyne FLIR facilita la integración del sistema.

Resources & Support

FLIR ISC1901 Specifications

Datasheet

Descargar