Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR ISC120

Modelo: ISC1202
product image

NRND
El FLIR ISC1202 es un ROIC de paso de 15 micras con formato de 640 × 512 optimizado para aplicaciones de bajo fondo. Se utiliza un circuito electrónico CTJA y el ruido de lectura del modo de alta ganancia es menos de 35 electrones. Compatible con detectores P en N como InGaAs, SLS y MCT, este ROIC de formato grande admite las mismas funciones avanzadas que los demás ROIC estándar, el modo de captura, el tiempo de integración y la ganancia ajustables, los ajustes de potencia y corriente y, además, admite 3 capacitores de integración seleccionables (41K, 118K o 1,38M electrones).

Resources & Support

ISC1202 SWIR Packaged Sensor Datasheet

Datasheet

Descargar

ISC 1202 Specifications

Product Specification

Descargar