Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR ISC0904

Modelo: ISC0904
product image

Discontinued
El FLIR ISC0904 es un dispositivo con paso de píxel de 18 micras y formato × 1K 1K. Se deriva del ISC0404 pero está diseñado para detectores N-on-P como dispositivos de superred de capa tensa o MCT. El paso de píxeles de 18 micras es idéntico y la interfaz de usuario es similar. El ISC0904 tiene una capacidad de pozo de 11M de electrones y puede funcionar en modo de salida de 4, 8 o 16. Se puede conseguir un fotograma de 120 Hz para 1024 × 1024 píxeles utilizando el modo de 16 salidas.

Resources & Support

FLIR Megapixel Format ROIC Brochure

Brochure

Descargar

FLIR ISC0904 Specifications

Product Specification

Descargar