Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR ISC0404

Modelo: ISC0404
product image

Discontinued
El FLIR ISC0404 es un ROIC en formato de 1024 × 1024 con un paso de píxeles de 18 micras. Diseñada para su uso con detectores P-on-N como InSb, InGaAs y detectores T2SLS, esta matriz ofrece el mismo conjunto de funciones avanzadas que todos nuestros diseños estándar, incluidos múltiples canales de salida que permiten velocidades de datos de hasta 120 fotogramas/s para un funcionamiento de fotograma completo y 2054 fotogramas/s para tamaños de ventana pequeños. La capacidad de carga es de >10 M de electrones y el ajuste de polarización es de 600 mV.

Resources & Support

FLIR Megapixel Format ROIC Brochure

Brochure

Descargar

FLIR ISC0404 Specifications

Product Specification

Descargar

Teledyne FLIR ROIC EOL Notice - February 2024