El ISC0403 es un ROIC de formato grande con una inclinación de píxeles de 15 micrones. Utilizada con detectores de InSb P en N, esta matriz de 640 x 512 ofrece las mismas funciones avanzadas que nuestros diseños estándar, incluyendo modo de ventanas, transposición de imágenes, ganancia ajustable, modos de integración de capturas de integración anterior a la lectura e integración durante la lectura, ajuste de potencia y canales de salida múltiple que permiten una velocidad de datos de hasta 120 imágenes/s para un funcionamiento de imagen completa y 2054 imágenes/s para tamaños de ventana pequeños. La capacidad de carga es de >6,5 e6 electrones y el ajuste de sesgo es de 600 mV.
- Products
- OEM Legacy Products
- ROICs
- ISC0403
- ISC0403
Añadido al carro
Ir al carro
Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles