GENERACIÓN DE IMÁGENES DE ALTA GAMA PARA DRONES
Vea los generadores de imágenes térmicas y en color de alta definición en vuelo o vea ambos en modo de imagen en imagen, todo mientras graba vídeo y guarda imágenes fijas en las dos tarjetas micro SD. *Cardán Gremsy no incluido
CONJUNTO DE SENSOR PARA GEOETIQUETADO DE IMÁGENES INTEGRADO
Receptor GPS totalmente integrado, IMU, magnetómetro y barómetro proporcionan todos los datos necesarios para crear ortomosaicos precisos sin integrarse en controladores de vuelo externos.
FÁCIL DE CONFIGURAR
La configuración sencilla con la aplicación FLIR UAS permite a los pilotos definir paletas de colores y características de optimización de imagen, y configurar entradas PWM sin tener que llevar un ordenador sobre el terreno.
Especificaciones
Aeronave
- Sistema de posicionamiento global [GPS]
- Sí (GPS, GLONASS)
Conexiones y comunicaciones
- Control remoto
- Sí - PWM (3 canales), MAVLink
- Interfaz MAVLink
- Sí
- Micro - HDMI
- Salida de vídeo digital
- Puerto de accesorios de 10 clavijas
- Entrada de alimentación, salida de vídeo analógico, conexiones PWM, MAVLink, sincronización de salida de imágenes
- Salida de vídeo digital
- 1080p60, 1080p30, 720p60
- USB 3.0
- Entrada de alimentación, almacenamiento masivo en USB
Eléctrico
- Disipación de potencia [media]
- 10 W
- Voltaje de entrada
- 5,5 - 26,0 VCC (puerto JST de 10 contactos) 5,0 VCC (puerto USB-C)
Medioambiente y aprobaciones (OEM)
- Altitud operativa
- >11 582 m
- Rango de temperatura de almacenamiento
- De -20 a +60 °C
- Rango de temperatura operativa
- De -20 a +50 °C
Generación de imágenes y óptica
- Banda espectral
- De 7,5 a 13,5 µm
- Campo de visión de cámara EO
- 56° x 45°
- FLIR MSX
- Yes
- FOV de cámara visible
- 56° × 45°
- Frecuencia de imagen térmicas
- 30 Hz
- Generador de imágenes térmicas
- Microbolómetro VOx no refrigerado
- Mejora de imagen MSX
- Sí
- Modos de generación de imagen
- Solo IR, solo luz visible, imagen en imagen (IR en luz visible)
- Opciones de las lentes térmicas
- 9 mm: 35° × 27°
- Opciones de resolución del sensor térmico
- 336 × 256
- Óptica de cámara IR
- 9 mm: 35° x 27°
- Otros sensores
- Acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro
- Resolución de la cámara EO
- 4000 x 3000
- Resolución de la cámara IR
- 336 x 256
- Resolución de sensor visible
- 4000 × 3000
- Sensibilidad térmica
- <50 mK
- Varias paletas de colores
- Sí, ajustable en la aplicación y mediante PWM
Mecánico
- Características de montaje
- Montajes en trípode 20 TPI de 1/4"</special> (2 unidades, superficie inferior)
- Dimensiones
- 85 × 81,3 × 68,5 mm
- Peso
- 325 g
Rendimiento
- Precisión de la medición
- +/-5 o 5 % de lecturas en el intervalo de -25 a +135 °C +/-20 o 20 % de lecturas en el intervalo de -40 a +550 °C
Radiometría
- Precisión radiométrica
- +/- 5 C or 5% of readings in the -25°C to +135°C range +/- 20 C or 20% of readings in the -40°C to +550°C range
Resources & Support
You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
Android APK for sUAS
Duo Pro R Firmware