Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

DDCA

Modelo: ddcas
product image

Discontinued
Los conjuntos de refrigeradores Dewar con detector (DDCA) basados en InSb están disponibles — en configuraciones de refrigerador criogénico lineal — para clientes cualificados que aceptan los riesgos y el soporte inherentes a la integración de un subensamblaje. El diseño lineal estándar utiliza un refrigerador de 1/3 W. Los DDCA están diseñados para funcionar en condiciones ambientales adversas y en un amplio rango de temperatura de funcionamiento.

Los refrigeradores se integran con dewars de diseño de alto vacío de FLIR y ofrecen dos aperturas: f/2,5 o f/4,1. Un filtro frío de rango espectral de 3-5 micrones se incorpora al ensamblaje del dewar. La ventana frontal del dewar es de germanio. Un conector instalado proporciona la interfaz eléctrica para el DDCA. Se entrega un documento de descripción de la interfaz. Existen configuraciones de DDCA personalizadas, en función de los requisitos del usuario final y supeditadas a la previa aprobación de FLIR. Se aplicarán costes por integraciones especiales.