Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

FLIR ADK, 640 x 512, GMSL1, 32° FOV

Modelo: 40640G032-6PAA1
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
≤50 mK
12 µm
In Production
Las cámaras termográficas de infrarrojos son la mejor tecnología de sensores para la detección de peatones y animales, de día o de noche. El FLIR ADK™ es una forma rentable de desarrollar la próxima generación de visión térmica automotriz en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y vehículos autónomos (AV). ADK proporciona los datos críticos necesarios para mejorar la toma de decisiones automatizada en las funciones de seguridad del vehículo, incluido el frenado de emergencia automático (AEB). La resistente carcasa con clasificación IP67 incorpora una ventana con calefacción para conducir en todo tipo de climas. Con las opciones de interfaz GMSL, USB y FPD-Link disponibles en Teledyne FLIR, la integración es plug-and-play.

Aviso: Fin de vida útil del producto USB FLIR ADK La familia de productos USB FLIR ADK ha entrado en el proceso de fin de vida útil. Se anima a los clientes a realizar la transición a la línea de productos Tura™. El final de las ventas se anunció en enero de 2026, con entregas finales programadas hasta diciembre de 2026 y soporte continuo hasta diciembre de 2028. Consulte el aviso de EOL a continuación para obtener información completa y orientación sobre la transición.

Vea con claridad, incluso en condiciones de iluminación complejas

Los sensores térmicos crean imágenes a partir del calor, no de la luz, de manera que pueden detectar peatones y vehículos que se aproximen, independientemente de las condiciones de iluminación.

Visión térmica de nueva generación con sencillo funcionamiento «plug-and-play»

Empiece a recopilar datos térmicos en cuestión de minutos.

Datos sencillos de puerto de interfaz directamente para análisis

Fácil de configurar, utilizar e integrar.

Especificaciones

Radiometry

Temperature Measurement
No

Imaging & Optical

Array format
640 &tiempos; 512
Data Format
Seleccionable por software: TIFF de 16 bits (formato de sensor sin procesar) o comprimido de 8 bits
FOV - Horizontal
32°
Frame Rate
Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional
Frame Rate Options
Imagen máxima (seleccionables 30 y 60 Hz), 9 Hz opcional
Pixel Pitch
12 µm
Pixel Size
12 µm
Resolution
640 × 512
Sensitivity [NEdT]
< 50 mK
Spectral Band
8-14 micrones (LWIR)
Thermal Imaging Detector
Boson™ – microbolómetro VOx no refrigerado
Thermal Sensitivity
< 50 mK

Electrical

Input Voltage
Cámara: 5 VCC (USB2) o 12 VCC (GMSL); calentador de ventana: 12 VCC (USB2) o 12 VCC (GMSL)
Power Consumption
1 W (sin calentador); ~4 W de media y 12 W máximo (con calentador)

Mechanical

Dimensions (W x H x D)
35 &tiempos; 40 &tiempos; 47 mm (1,38 &tiempos; 1,57 &tiempos; 1,8 pulg.)
Weight
~100 g (3,5 oz)

Environmental & Approvals

Environmental Protection
IP67
Operating Temperature
-40°C a +75°C (-40°F a +167°F)
Operating Temperature Range
-40°C a +75°C (-40°F a +167°F)
Shock
1500 G a 0,4 ms
Solar protection
Sí (el sol no dañará el sensor)

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Galería multimedia

Automatic Emergency Braking Fused with Thermal Can Save Lives
FLIR ADK: Thermal Enabled AEB
Introducing the Next Generation FLIR ADK
Testing Automatic Emergency Braking with FLIR Thermal Cameras

Recursos y asistencia

Artículos de noticias y libros blancos escritos por expertos OEM de Teledyne FLIR para ayudarle a integrar sus productos OEM de Teledyne FLIR.

Para preguntas técnicas, encuentre respuestas visitando nuestras Preguntas frecuentes en: flir.custhelp.com

Documento técnico

Informe de la prueba de frenado de emergencia automático con peatón de la norma n.º 127 de la FMVSS

Más información

Preguntas frecuentes

ADlevels

Lea la historia

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Boson 2.0.6 IDD & SDK

Software Download

Version: 206
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
Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados