Comparación del campo de visión de Boson®

A continuación, se muestran ocho imágenes de la FLIR Boson 640 mirando un objetivo caliente en ocho campos de visión (FOV) diferentes. Tome nota del fondo frente a los detalles del primer plano con diferentes lentes de distancia focal.
Distancia al objetivo "Chevron" de FLIR: 150 m (492,13 pies)
Tamaño del objetivo (anchura exterior x dimensiones de altura): 450 mm x 610 mm (18 in x 24 in)
Temperatura objetivo: 37 °C (98 °F)
Temperatura ambiente: 18 °C (65 °F) al mediodía
Campo de visión Boson 640, 73 mm, 6 grados

Campo de visión Boson 640, 55 mm, 8 grados

Campo de visión Boson 640, 36 mm, 12 grados

Campo de visión Boson 640, 24 mm, 18 grados

Campo de visión Boson 640, 18 mm, 24 grados

Campo de visión Boson 640, 14 mm, 32 grados

Campo de visión Boson 640, 8,7 mm, 50 grados

Campo de visión Boson 640, 4,9 mm, 95 grados

Boson
Módulo de cámara térmica OEM de infrarrojos de onda larga (LWIR) sin refrigeración
Ver producto
Boson+
Módulo de cámara térmica OEM de alto rendimiento, sin refrigeración, de onda larga (LWIR)
Ver producto
Boson+ CZ 14-75
Módulo de cámara térmica OEM de alto rendimiento, sin refrigeración, de onda larga (LWIR)
Ver producto