Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Vue Pro R 336, 45° FOV, 6.8mm, 30Hz

Modelo: 436-0019-00
product image

Discontinued
The Vue Pro R gives drone operators and certified thermographers the power to gather accurate, non-contact temperature measurements from an aerial perspective. Every still image the Vue Pro R saves contains accurate, calibrated temperature data embedded in every pixel, adding even more value to your sUAS operations and services than ever. Vue Pro R adds fully radiometric data-gathering to sUAS applications like building and roof inspections, power grid inspections, infrastructure analysis, precision agriculture, and public safety.

Calibrated Radiometric Temperature Measurements

The Vue Pro R is more than a thermal imager — it captures accurate, non-contact temperature measurements with calibrated temperature data embedded in every pixel.

MAVLink Integration & PWM Controls

In addition to MAVLink compatibility for image geo-tagging, the Accessory Port lets you control camera functions in flight by integrating with your drone’s control system.

Easy to Configure

Easy configuration with the FLIR UAS app lets pilots set color palettes, image optimization features, configure PWM inputs without lugging a computer to the field.

Especificações

Conexões e comunicações

Saída de Vídeo Analógica
Yes

Elétrico

Dissipação de Energia [pico]
2.1 W (3.9 W)
Tensão de Entrada
4.8-6.0 VDC

Dados ambientais e aprovações

Altitude Operacional
+40,000 feet
Faixa de Temperatura Operacional
-20°C to +50°C

Designações para exportação

Código ECCN
6A003.b.4.b (Fast Video, 60Hz)
6A993.A (Slow Video, 9Hz)

Geração de imagem e óptica

Faixa Espectral
7.5 - 13.5 µm
Gerador de Imagens Termográficas
Uncooled VOx Microbolometer
Imagem Invertível
Yes - Adjustable in App
Lente
6.8 mm; 45° × 35°
Opções de Lentes [FOV para Saída Analógica NTSC]
6.8 mm; 44° × 33°
Otimização de Imagem
Yes
Paletas de cores
Yes – Adjustable in App and via PWM
Predefinições de Cena e Processamento de Imagem
Yes - Adjustable in App
Resolução da câmera IR
336 × 256
Saída de HDMI
1280x720 @ 50hz, 60hz
Taxa de Quadros
30 Hz (NTSC); 25 Hz (PAL)

Mecânico

Orifícios de Montagem de Precisão
Two M2x0.4 on each of two sides & bottom One 1/4-20 threaded hole on top
Peso
3.25 - 4 oz (Configuration Dependant)
Tamanho
2.26" x 1.75" (including lens)
Zoom
Yes – Adjustable in App and via PWM

Módulo opcional de alimentação e vídeo HDMI

Faixa de Alimentação de Entrada
5 VDC – 28 VDC
Proteção Contra Inversão de Polaridade
Yes

Radiometria

Precisão Radiométrica
+/-5°C or 5% of reading

Resources & Support

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

Download

FLIR Vue Pro Firmware

Firmware Download

Version: 3.3.2

Download

Vue Pro Vue Pro R Datasheet

Datasheet

Download

436-0013-10 Vue Pro and R User Guide

User Manual

Download

Brochura de Soluções de Monitoramento de Condições FLIR para o Setor de Mineração BR

Brochure

Download

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Brochure

Download

FLIR Global Utility Market Brochure

Brochure

Download

FLIR Interface Requirements for TIFF File Format

Tech Note

Download

FLIR UAS Products Warranty

Warranty

Download

FLIR VUE PRO IDD

Tech Note

Download

FLIR Vue Pro STEP File

STEP File

Download

Folheto Utilidades Globais da FLIR BR

Brochure

Download

Produtos relacionados