High Performance with Hefty Payloads
With payload capacity up to 15 pounds and precise positioning, D48 pan/tilts have a wide range of pan speeds for smooth, precise control.
Rugged Precision Pointing
Precise, real-time control of position, speed, and acceleration — plus a rigid worm gear design — provides steady positioning in windy environments and vehicle-mounted applications.
Powerful Performance
With integrated Ethernet and Web interfaces, increased command rates, reduced jitter, and advanced microstep control, D48 pan/tilts provide advanced performance.
Especificações
Desempenho
- Resolução de inclinação
- 0.0075°
- Resolução panorâmica
- 0.0075°
Elétrico
- Consumo de Energia [medido a 30 V CC]
- 34.5W, 26.4W, 19.9W, 3.3W
- Tensão de Entrada
- 12-30 VDC unregulated (fastest performance and torque @ 30 VDC)
Mecânico
- Anel deslizante
- Optional
- Montagem dos Componentes Internos da Câmera
- Side and/or top
- Peso
- 12 lbs / 5.4 kg
Conexões e comunicações
- Configuração de fiação
- Standard = no wiring; PL01, PL02, PL17 pass-through options
- Controles de interface
- Built-in Ethernet (web), Pelco D, serial (RS-232, RS-485, RS-422). SDK available (recommended for tracking). Rugged Joystick option (PTU-DCJ)
Dados ambientais e aprovações
- Padrões
- IP67, MIL-810F shock & vibe, weatherized MIL connectors
- Temperatura Operacional
- -30°C to 70°C
Designações para exportação
- Código ECCN
- EAR99
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
FAQ
Are FLIR PTU's mountable on some other product that can be purchased from another company?
Leia a históriaYou must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.
D48-v2.13.5r2
dcu-fw
DP_PTU_windows_control
FLIR PTU Finder
PTU_Joystick
Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.
PTU-D48E-D100E-D300E-Manual
E Series Gamepad Control
E Series ISM Manual
E-Series-Command-Reference-Manual
PTU-D48E-Config-2013
PTU-D48E-ISM-Config-2013
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.