Carrinho de Compras

Adicionar ao carrinho

Ir para o carrinho

Seu pedido se qualifica para envio gratuito de 2 dias e devoluções fáceis

Neutrino LC OGI

Modelo: 425-0640415-1PAAX
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
Pixel Pitch
640 x 512
< 35mK (50% well fill at TBB=25 °C )
15 µm
In Production
Compatível com NDAA e sem ITAR, o Neutrino® LC OGI fornece imagens ópticas de gás (OGI) MWIR com resolução VGA de 640x512 e é facilmente integrado a uma ampla gama de soluções para detectar, medir e visualizar emissões de gás. A tecnologia de Matriz de plano focal (FPA) à alta temperatura de operação (High Operating Temperature, HOT) da Teledyne FLIR e o microrrefrigerador linear fornecem aos integradores a melhor garantia do setor, com duração de dois anos e resistência significativamente mais longa no módulo líder de tamanho, peso e potência (SWaP) disponível hoje. Resfriamento rápido e tempo de imagem combinados com operação à baixa potência e baixa vibração fazem do Neutrino LC OGI a melhor opção em dispositivos portáteis movidos a bateria, veículos aéreos não tripulados, pequenos gimbals e sistemas de detecção de vazamento de gás de montagem fixa em instalações de processamento, refinarias, tubulações, parques de tanques e poços para a indústria de petróleo e gás.

Projetada para atender aos requisitos de desempenho da EPA, a banda espectral estreita de infravermelho (IV) de 3,3 μm detecta com precisão hidrocarbonetos, incluindo metano, propano, butano e outros gases do efeito estufa e compostos orgânicos voláteis (COVs). O Neutrino LC OGI pode ser operado no modo VGA, para maximizar a conscientização da cena, ou no modo Bin, para melhorar a sensibilidade a <20 mK - a maior do setor. Apoiado por uma garantia padrão de dois anos e uma equipe profissional de suporte técnico para assistência à integração, o Neutrino LC OGI é o módulo de câmera original de menor risco e mais alto desempenho para integradores que desenvolvem monitoramento de metano e outras soluções de imagens de gás atualmente.

DETECÇÃO RÁPIDA E PRECISA DE VAZAMENTOS

HOT com matriz de plano focal e Infravermelho de ondas médias de 15 μm e processamento de imagens oferecem a melhor sensibilidade e visualização do setor.

MAXIMIZA O TEMPO OPERACIONAL

O melhor tamanho, peso, consumo de energia e confiabilidade da categoria.

PROJETADO PARA INTEGRADORES

Reduza o risco de desenvolvimento e de cadeia de suprimentos com o líder global de fabricação em infravermelho.


Neutrino-OGI-PDP-Pillar1-Images-RAPID-AND-ACCURATE-LEAK-DETECION.jpg

DETECÇÃO RÁPIDA E PRECISA DE VAZAMENTOS

O FPA MWIR QUENTE de 15 μm e o processamento de imagens oferecem a melhor sensibilidade e visualização do setor.

  • Detecte metano, propano, butano e outros hidrocarbonetos
  • Matriz VGA de 640 x 512 com zoom digital de 1x a 8x
  • Modo VGA <35 mk e modo bin><20 mk>
  • <5,5 min de tempo de resfriamento a 23 c>


Neutrino-OGI-PDP-Pillar2-Images-MAXIMIZE-OPERATIONAL-TIME.jpg

MAXIMIZA O TEMPO OPERACIONAL

O melhor tamanho, peso, consumo de energia e confiabilidade da categoria.

  • Resfriamento <12 w e estado estvel><5,25 w a 23 c>
  • <380 gramas sem lente e tamanho compacto>
  • Microrrefrigerador linear silencioso e de baixa vibração
  • MTTF de 27.000 horas com garantia de dois anos líder do setor


Neutrino-OGI-PDP-Pillar3-Images-DESIGNED-FOR-INTEGRATORS.jpg

PROJETADO PARA INTEGRADORES

Reduza o risco de desenvolvimento e de cadeia de suprimentos com o líder global de fabricação em infravermelho.

  • Suporte integrado para padrões físicos e de protocolo do setor
  • Conjunto completo de acessórios de hardware e SDK
  • Equipe técnica dedicada para suporte à integração pós-venda
  • Sem ITAR – classificado sob jurisdição do Departamento de Comércio dos EUA como EAR 6A003.b.4.a

Especificações

Hardware

Part Number
425-0640415-1PAAX

Imaging & Optical

Array format
640 x 512, pitch de 15 µm
Camera Link
Sim (placa acessória necessária)
Cold Aperture Height
18,56 mm de distância da matriz de plano focal
Color Palettes
Sim, modo RGB888
Continuous Zoom
Sim, até 8x
Cooler MTTF
Até 27.000 horas
Detector Type
QUENTE
Digital Zoom
Sim, até 8x (zoom digital)
Discrete I/O Controls Available
Discreta, configuração personalizável na fábrica
f-number
f/1.59
FOV - Horizontal
Sem lente
Frame Rate
Até 60 Hz
Frame Rate Options
60 Hz máximo, 30 Hz nominal
Image Correction
Substituição de 2 pontos (deslocamento e ganho) e pixel ruim
Image Optimization
Linear, equalização de histograma, DDE
Image Optimization - AGC
Linear, equalização de histograma, DDE
Invert/Revert
Sim
NTSC/PAL (field switchable)
Sim (placa acessória necessária)
Optical Continuous Zoom
Sim, até 8x
Parallel (24-bit/16-bit/8-bit)
Sim
Pixel Pitch
15 µm
Resolution
640 x 512
Sensitivity [NEdT]
< 35mK (50% de enchimento do poço a TBB=25°C)
Sensor Technology
MWIR HOT
Spectral Band
3,2 – 3,4 µm
Symbology
Sim, modo RGB888

Connections & Communications

Communication
USB ou UART (921,6k baud)
Communication Protocol
USB ou UART (921,6k baud)
External Sync Input/Output
Principal ou secundário
Primary Electrical Connector
Hirose de 80 pinos, DF40C-80DS
USB
Sim
User Configurability via SDK & GUI
Sim

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
Sim
Programmable Integration Time
Sim (,01 ms - 16 ms)
ROIC
ISC0403
ROIC Modes
Execução livre, prioridade de leitura e prioridade de integração
Well Capacity
7 x 10⁶ elétrons

Electrical

Input Power
Câmera +3,3 VCC, Refrigerador criogênico +12 VCC
Input Voltage
Câmera +3,3 VCC, Refrigerador criogênico +12 VCC
Power Consumption
<12 W para resfriamento, <5,25 W em estado estável a 23°C
Power Dissipation
<12 W para resfriamento, <5,25 W em estado estável a 23°C

Mechanical

Size (L x W x H)
78,5 mm (C) x 45,5 mm (L) x 61 mm (A) (3,1 pol. x 1,8 pol. x 2,4 pol.)
Weight
<380 gramas (<13,4 oz)

Environmental & Approvals

Humidity
Sem condensação entre 5% e 95%
Non-Operating Temperature
-57°C a +80°C (-65°F a 176°F)
Non-Operating Temperature Range
-57°C a +80°C (-65°F a 176°F)
Operating Temperature
-40°C a +71°C (-40°F a 160°F)
Operating Temperature Range
-40°C a +71°C (-40°F a 160°F)
Operational Altitude
40.000 ft (~12 km)
Shock
40 g c/ 11 ms de pulso semisseno, 3 eixos
Vibration
5,8 grms 3 eixos, 1 hora cada

Galeria de mídia

Simplify MWIR Camera Integration with Neutrino
SPIE DCS 2023 - Neutrino Series

Resources & Support

Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.

Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com

FAQ

Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?

Leia a história

Os ativos abaixo são compartilhados por todos os modelos desta família de produtos.

Neutrino LC OGI Datasheet

Datasheet

Download

Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110

Certification

Download

Neutrino LC - REACH Declaration of Compliance

Certification

Download

Neutrino LC - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0640140-67 Rev 110

Certification

Download

Neutrino LC Mechanical IDD's and STEP Files

STEP File

Download

A integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

Ferramenta Seletora de Câmera

Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.

Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.

Produtos relacionados