Neutrino IS Series
A FLIR oferece agora a Neutrino Integrated Solutions – Nossos melhores núcleos de câmera MWIR refrigerados agora com lentes de zoom proprietárias da FLIR, uma solução econômica com desempenho superior e um tempo de comercialização mais rápido. As lentes de zoom e as câmeras da FLIR são projetadas em conjunto para garantir uma integração optomecânica e interface de usuário simplificadas. A solução Neutrino LC/CZ 19-290 oferece um SWaP (tamanho, peso e consumo de energia) otimizado, precisão de lentes de zoom contínuo de 19 a 290 mm integradas ao núcleo da câmera Neutrino LC. Com uma interface de usuário comum e simplificada, a solução Neutrino LC/CZ 19-290 oferece um zoom contínuo de 15X, eficiente, que cobre uma faixa de campo de visão de 1,9° a 27°. Ela é totalmente atermalizada para uma grande faixa de temperatura operacional e possui foco automático.

VÁRIAS SOLUÇÕES DE IMAGEM MWIR
Várias configurações de um mesmo fabricante simplificam o desenvolvimento e a produção de produtos, proporcionando maior valor e menor risco.
- T2SL HOT 1280 x 1024/8 μm FPA com passo de pixel
- Baixo consumo de energia com resfriamento <12 w estado estvel><8 w a 23 c com lente>
- O SWaP otimizado economiza espaço, peso e potência
- ITAR livre

INTEGRAÇÃO OPTOMECÂNICA PERFEITA
Câmeras e lentes projetadas umas para as outras para desempenho e compatibilidade ideais.
- Linha central óptica precisamente alinhada ao pixel central
- Elimina a visão de furos e garante o foco através do zoom
- Interface única simplificada para câmera e lente
- Lente alinhada com precisão, fácil de focalizar até a distância desejada

ÓPTICA E CÂMERAS MWIR CZ LÍDERES DE MERCADO
Desempenho de classe mundial, garantia de dois anos líder do setor e soluções MWIR acessíveis da líder de mercado.
- Núcleo de câmera MWIR SXGA mais avançado do setor
- Documentação abrangente do produto
- Desenvolvido comercialmente, qualificado para uso militar
- Equipe de Serviços Técnicos altamente qualificada disponível para apoiar a integração
Redução de zoom em edifícios - Neutrino SX8 ISR
Zoom da Torre – Neutrino SX8 ISR
Redução de zoom da torre - Neutrino SX8 ISR
Localizador de modelos
Results:
| Produto | Resolução | Taxa de quadros | Distância de pixels (μm) | Campo de visão horizontal | Medição de temperatura | Status | Comparar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neutrino LC - CZ 19-290425-0043-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Até 60 Hz | 15 µm | 1,9° a 27,4° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino LC - CZ 27-275425-0066-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Até 60 Hz | 15 µm | 2,0° a 20,4° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino LC - CZF 25-250425-0053-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Até 60 Hz | 15 µm | 2,2° a 21,7° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino LC - CZF 25-375425-0057-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Até 60 Hz | 15 µm | 1,5° a 21,9° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino LC - CZF 30-600425-0058-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Até 60 Hz | 15 µm | 0,9° a 18,2° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino LC – CZ 15-300425-0065-00 |
640 x 512 HOT MWIR | Até 60 Hz | 15 µm | 1,8° a 35,5° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino SX8 - CZ 15-300425-0059-00 |
1280 x 1024 HOT MWIR | Até 60 Hz | 8 µm | 1,9° a 38° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Neutrino SX8 - CZF 30-300425-0060-00 |
1280 x 1024 HOT MWIR | Até 60 Hz | 8 µm | 1,9° a 19,4° (atermalizado) | Não | In Production Solicite informações |
|
Resources & Support
Artigos de notícias e artigos técnicos escritos por especialistas em OEM da Teledyne FLIR para ajudá-lo a integrar seus produtos OEM da Teledyne FLIR.
Para perguntas técnicas, encontre respostas visitando nossas Perguntas frequentes em: flir.custhelp.com
Whitepaper
Considerações sobre o projeto de sensores térmicos infravermelhos para defesa contra drones
Saiba maisNota de aplicação
A Guide on Cost-Effective Thermal Lens Integration: What to Know for Defense and Autonomous Vehicle Applications
Saiba maisWhitepaper
AI Detection, Target Tracking, and Computational Imaging on Embedded Processors
Saiba maisFAQ
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Leia a históriaA integração dos módulos de câmera termográfica OEM da Teledyne FLIR está mais fácil do que nunca com nossa biblioteca de vídeos de instruções e muito mais!
Ferramenta Seletora de Câmera
Compare todos os nossos modelos de núcleo de câmera de infravermelho em um só lugar.
Visite o Centro de Suporte para obter ajuda com seus produtos OEM Teledyne FLIR ou envie um ticket de suporte visitando nosso Centro de Suporte Técnico.