Neutrino IS 시리즈는 Teledyne FLIR의 세계 최고 수준의 MWIR(중파장 적외선) OEM 카메라 모듈과 연속 줌(CZ) 렌즈를 결합하여 다양한 FPA 해상도 및 CZ 줌/FOV 범위의 고성능 이미징 솔루션을 제공합니다. Neutrino IS는 개발 및 제조 위험을 낮추고 출시 기간을 단축시켜 줍니다. 첨단 HOT FPA, 수명이 길고 진동이 적은 선형 냉각기, 공통 카메라 인터페이스 및 완전 무열화 렌즈를 통해 동급 최고의 솔루션을 제공합니다. 각 카메라 모듈과 렌즈는 호환되도록 설계되어 다양한 소스에서 카메라와 렌즈를 구매하고 통합할 때 달성할 수 없는 최적의 성능을 제공합니다.
Teledyne FLIR Neutrino IS 시리즈는 분명히 최고의 기술 솔루션입니다. 반기성품 제품 배송, 업계를 선도하는 2년 보증, 실제 가격 경쟁력, 평판이 뛰어난 제품 지원 및 제품 신뢰성을 갖춘 이 제품은 위험이 가장 낮은 솔루션을 제공합니다. Neutrino IS는 더 높은 수준의 시스템에 통합되도록 제작된 OEM 카메라 모듈입니다.
Teledyne FLIR Neutrino IS 시리즈는 분명히 최고의 기술 솔루션입니다. 반기성품 제품 배송, 업계를 선도하는 2년 보증, 실제 가격 경쟁력, 평판이 뛰어난 제품 지원 및 제품 신뢰성을 갖춘 이 제품은 위험이 가장 낮은 솔루션을 제공합니다. Neutrino IS는 더 높은 수준의 시스템에 통합되도록 제작된 OEM 카메라 모듈입니다.
다중 MWIR 이미징 솔루션
하나의 제조업체가 여러 가지 구성을 제공하기 때문에 제품 개발 및 생산을 단순화하여 높은 가치와 낮은 위험이라는 효과를 제공합니다.
완벽한 광기계적 통합
최적의 성능과 호환성을 위해 서로 적합하게 설계된 카메라와 렌즈.
시장을 선도하는 MWIR CZ 광학 장치 및 카메라
시장 리더가 제공하는 세계 수준의 성능과 업계를 선도하는 2년 보증, 경제적인 MWIR 솔루션입니다.
사양
Hardware
- Part Number
- 425-0065-00
Imaging & Optical
- CMOS
- CMOS(16비트, 16비트 컬러 인코딩 YCbCr, 8비트)
- Cold Shield Height
- FPA로부터 19.7mm
- Color Palettes
- 예
- Continuous Zoom
- 예
- Cooler MTTF
- 최대 27,000시간
- Detection Recognition and Identification (DRI)
- D = 16.2km, R = 6.4km, I = 5.0km
V50 측정 작업 난이도 2.0(검출), 9.0(인식), 13.0(식별)의 작업 달성 확률이 50%인 범위.
- Detector Type
- HOT
- Digital Zoom
- 예, 최대 8x(디지털 줌)
- Discrete I/O Controls Available
- None
- EFL_Zoom Range [mm]
- 15 to 300 mm compact, continuous zoom lens
- f-number
- f/4
- Focus
- 전동식, 지정된 거리에 초점 맞추기, 무한대에 초점 맞추기
- FOV - Horizontal
- 1.8°~35.5°(무열화)
- FPA - Digital Video Display Format
- 640 x 512
- Frame Rate
- 최대 60Hz
- HFOV
- 1°
- Horizontal Field of View [HFOV]
- 1°.8 ~ °35.5
- IFOV (mrad)
- 0.05
- Image Correction
- 2-포인트(오프셋 및 게인) 및 불량 픽셀 교체
- Image Optimization
- 선형, 히스토그램 평활화, DDE
- Invert/Revert
- 예
- Lens Type
- 20x 연속 줌
줌을 통한 초점 거리 유지
- Optical Continuous Zoom
- 예
- Pixel Pitch
- 0.015mm
- Polarity Control [black hot & white hot]
- No
- Resolution
- 640 x 512 HOT MWIR
- Sensitivity [NEdT]
- <30mK
- Special Features
- Active athermalization and auto focus capable
- Spectral Band
- 3.4 - 5.1 µm standard
- Symbology
- Yes
- Zoom and Focus Controls
- Yes
Connections & Communications
- Communication Protocol
- USB 또는 UART(카메라)
RS-232, 공칭 38400보드(렌즈)
- Digital Output Format
- Yes, accessory board required
- Primary Electrical Connector
- 80-pin Hirose (camera), 4-pin Molex (cooler), 6-pin Molex (lens)
- RS-232 Compatible Communication
- RS-232, Nominal 38400 Baud (lens)
- User Configurability via SDK & GUI
- Yes, Camera only
FPA Control
- Direct Injection Snapshot Prog operation
- Yes
- Programmable Integration Time
- Yes (0.01 ms - 16.6 ms)
- ROIC
- ISC0403
- ROIC Modes
- Free run, readout & integration priority
Electrical
- Input Power
- 카메라 전용
3.3VDC(카메라), 12VDC(크라이오쿨러), 12VDC(렌즈)
- Input Voltage
- 카메라 전용
3.3VDC(카메라), 12VDC(크라이오쿨러), 12VDC(렌즈)
- Power Consumption
- 카메라 전용
<4.5W(카메라/쿨러) 정상 상태
<2.5W(렌즈) 정상 상태
<15.0W(카메라/쿨러) 최대 전력
<9W(렌즈) 최대 전력
- Power Dissipation
- 카메라 전용
<4.5W(카메라/쿨러) 정상 상태
<2.5W(렌즈) 정상 상태
<15.0W(카메라/쿨러) 최대 전력
<9W(렌즈) 최대 전력
- Video Output Channel
- CMOS(16비트, 16비트 컬러 인코딩 YCbCr, 8비트)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 19.25 x 9.91 x 10.59 cm (7.58 × 3.90 × 4.17 in)
- Weight
- 1324g
Environmental & Approvals
- Humidity
- 5% to 95% non-condensing
- Non-Operating Temperature Range
- -54°C~+85°C
- Operating Temperature Range
- -32°C ~ +71°C
- Operational Altitude
- 12 km (40,000 ft) altitude equivalent
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
리소스 및 지원
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!