카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

Neutrino SX8 - CZF 30-300

모델: 425-0060-00
product image

Key Specs

Resolution
Sensitivity [NEdT]
EFL Zoom Range
1280 × 1024
< 38mK (50% well fill at TBB=30°C flood mode)
30 to 300 mm (± 5%) compact, continuous zoom lens
In Production
Neutrino IS 시리즈는 Teledyne FLIR의 세계 최고 수준의 MWIR(중파장 적외선) OEM 카메라 모듈과 연속 줌(CZ) 렌즈를 결합하여 다양한 FPA 해상도 및 CZ 줌/FOV 범위의 고성능 이미징 솔루션을 제공합니다. Neutrino IS는 개발 및 제조 위험을 낮추고 출시 기간을 단축시켜 줍니다. 첨단 HOT FPA, 수명이 길고 진동이 적은 선형 냉각기, 공통 카메라 인터페이스 및 완전 무열화 렌즈를 통해 동급 최고의 솔루션을 제공합니다. 각 카메라 모듈과 렌즈는 호환되도록 설계되어 다양한 소스에서 카메라와 렌즈를 구매하고 통합할 때 달성할 수 없는 최적의 성능을 제공합니다.

Teledyne FLIR Neutrino IS 시리즈는 분명히 최고의 기술 솔루션입니다. 반기성품 제품 배송, 업계를 선도하는 2년 보증, 실제 가격 경쟁력, 평판이 뛰어난 제품 지원 및 제품 신뢰성을 갖춘 이 제품은 위험이 가장 낮은 솔루션을 제공합니다. Neutrino IS는 더 높은 수준의 시스템에 통합되도록 제작된 OEM 카메라 모듈입니다.

다중 MWIR 이미징 솔루션

하나의 제조업체가 여러 가지 구성을 제공하기 때문에 제품 개발 및 생산을 단순화하여 높은 가치와 낮은 위험이라는 효과를 제공합니다.

완벽한 광기계적 통합

최적의 성능과 호환성을 위해 서로 적합하게 설계된 카메라와 렌즈.

시장을 선도하는 MWIR CZ 광학 장치 및 카메라

시장 리더가 제공하는 세계 수준의 성능과 업계를 선도하는 2년 보증, 경제적인 MWIR 솔루션입니다.

사양

Hardware

Part Number
425-0060-00

Imaging & Optical

Analog Video Display Format
없음
BT656 (8-bit)
없음
Camera Link [16_bit or 8_bit]
있음, 액세서리 보드 필요
CMOS
CMOS(16비트, 16비트 컬러 인코딩 YCbCr, 8비트)
CMOS [16_bit or 8_bit]
CMOS(16비트, 16비트 컬러 인코딩 YCbCr, 8비트)
Cold Shield Height
FPA로부터 19.4mm
Color and Monochrome Palettes (LUTs)
있음
Color Palettes
예
Continuous Zoom
예
Continuous Zoom (digital and analog)
광학 줌(렌즈) 및 전자 줌(카메라)
Continuous Zoom [Digital and Optical]
광학 줌(렌즈) 및 전자 줌(카메라)
Cooler MTTF
최대 27,000시간
Detection Recognition and Identification (DRI)
D = 23km, R = 10.5km, I = 8.3km

V50 측정 작업 난이도 2.0(검출), 9.0(인식), 13.0(식별)의 작업 달성 확률이 50%인 범위.
Detector Type
HOT
Digital Zoom
예, 최대 8x(디지털 줌)
Discrete I/O Controls Available
없음
f-number
f/3
Focus
전동식, 지정된 거리에 초점 맞추기, 무한대에 초점 맞추기, 명령 / 연속 자동 초점
FOV - Horizontal
1.9°~19.4°(무열화)
FPA - Digital Video Display Format
1280 × 1024
Frame Rate
최대 60Hz
Frame Rate Options
60Hz, 1Hz~60Hz 조정 가능
Full Frame Rate
60Hz, 조정 가능 1Hz ~ 60Hz
HFOV
1.9°
Horizontal Field of View [HFOV]
1.9°~19.4°작동 온도 범위에서 활성으로 무열화)
IFOV (mrad)
0.05
Image Correction
2-포인트(오프셋 및 게인) 및 불량 픽셀 교체
Image Optimization
선형, 히스토그램 평활화, DDE
Image Optimization - AGC
선형, 히스토그램 평활화, DDE+
Invert/Revert
예
Invert/Revert (analog and 8-bit digital)
반전/역회전(있음)
Lens Type
10x 연속 줌
줌을 통한 초점 거리 유지
Local Processing and Contrast Enhancement (LAP/LCE)
사용자 조정 가능한 배경 수준 및 전경 부스트를 사용한 로컬 영역 처리 동적 대비 확장
LVDS [16_bit or 8_bit]
없음
NTSC/PAL (field switchable)
있음, 액세서리 보드 필요
Optical Continuous Zoom
예
Palettes
예
Pixel Pitch
0.008mm
Polarity Control [black hot & white hot]
없음
Resolution
1280 x 1024 HOT MWIR
Sensitivity [NEdT]
<35mK
Special Features
활성 무열화 및 자동 초점 기능
Spectral Band
0.0034~0.0051mm 표준
Symbology
있음
Thermal Imager
1280 x 1024,(8µm 피치) HOT MWIR
Zoom and Focus Controls
있음

Connections & Communications

Analog Video Output
아니요
Communication
RS-422, 공칭 115,200보드(렌즈)
Communication Protocol
RS-422, 공칭 115,200보드(렌즈)
Digital Output Format
예, 액세서리 보드 필요
Primary Electrical Connector
80핀 SAMTEC, ST4-40-2.50-L-D-P-TR
RS-232 Compatible Communication
있음
User Configurability via SDK & GUI
있음, 카메라 전용

FPA Control

Direct Injection Snapshot Prog operation
있음
Programmable Integration Time
예(0.01ms ~ 16.6ms)
ROIC
ISC1601
ROIC Modes
자유 실행, 판독 및 통합 우선순위

Electrical

Input Power
카메라 전용
5.0 - 12.0VDC(카메라), 12VDC(크라이오쿨러), 12VDC(렌즈)

카메라 및 렌즈
4.75 - 6.0VDC(카메라), 9 - 35VDC(크라이오쿨러)
Input Power with Lens
4.75 ~ 6.0 VDC 카메라, 9 ~ 35 VDC 극저온냉각기
Input Voltage
카메라 전용
5.0 - 12.0VDC(카메라), 12VDC(크라이오쿨러), 12VDC(렌즈)

카메라 및 렌즈
4.75 - 6.0VDC(카메라), 9 - 35VDC(크라이오쿨러)
Power Consumption
카메라 전용
카메라 정상 상태는 <6.0W(실온)
렌즈 정상 상태는 <2.4W(실온)
쿨러 정상 상태는 <3.0W(실온)

카메라 및 렌즈
9.0W(카메라 + 쿨러) + 2.4W(렌즈) = <실온에서 총 11.4W
Power Dissipation
카메라 전용
카메라 정상 상태는 <6.0W(실온)
렌즈 정상 상태는 <2.4W(실온)
쿨러 정상 상태는 <3.0W(실온)

카메라 및 렌즈
9.0W(카메라 + 쿨러) + 2.4W(렌즈) = <실온에서 총 11.4W
Power Dissipation with Lens
9.0W(카메라 + 쿨러) + 2.4W(렌즈) = 실온에서 총 <11.4W

Mechanical

Size (L x W x H)
18.5 x 11.9 x 16.3cm
Weight
1.79kg

Environmental & Approvals

Humidity
5%~95%, 비 응축
Non-Operating Temperature Range
-57°C~+80°C
Operating Temperature Range
-30°C~+70°C, 렌즈에 의해 제한됨
Operational Altitude
12km(40,000피트) 고도 상당
Shock
10g w/11ms 하프 사인 펄스, 3축
Vibration
5.8그램, 3축, 각 1시간

Export Designations

ECCN Code
6A003.b.4.a

리소스 및 지원

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

What is Neutrino? A Cooled MWIR SWaP Imaging Core
Integrate AI Decision Support with Prism AI
Guide to Image Signal Processing with Prism ISP
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품