FLIR Lepton® 열화상 카메라 Breakout 보드는 FLIR Lepton 카메라 모듈을 RaspberryPi* 등 일반적으로 사용되는 플랫폼이나 맞춤형으로 개발된 하드웨어에 빠르게 연결할 수 있도록 도와주고 사용이 매우 손쉬운 평가 보드입니다. 이 평가 보드의 경우, 3 – 5.5V에 달하는 전원을 직접 공급하고 마스터 시계도 갖추고 있습니다. 점퍼를 이용하면 로컬 전원, 마스터 시계, 파워 업 시퀀스 구성 요소를 모두 우회할 수 있습니다.
Lepton은 별매품입니다.
*Raspberry Pi는 Raspberry Pi Foundation의 등록 상표입니다. 이 제품은 생산 목적으로 설계되거나 인증되지 않았습니다.
크기, 중량, 출력(SWAP)
작동 가능 온도 0°C ~ 55°C, 입력 전압: 3 V ~ 5.5 V, 공간 절약형 디자인(29.5 mm × 29.0 mm), 모든 FLIR Lepton 모듈과 호환 가능
간편한 통합설치
개발 시간 단축.
어플리케이션
SWAP, 비용, 품질이 매우 중요한 작업에 사용될 수 있도록 설계.
사양
- ECCN 코드
- EAR99
미디어 갤러리
리소스 및 지원
아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.
Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet
Lepton Camera Breakout Board v2.0 데이타 쉬트
Lepton 3.1R Dewarping App Note R100
Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120
Lepton Breakout Board End Of Life
Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120
Lepton RoHS Certificate of Compliance Rev 210
Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230
이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!