카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

FLIR Lepton Breakout 보드 v2.0

모델: 250-0577-00
product image

In Production
FLIR Lepton® 열화상 카메라 Breakout 보드는 FLIR Lepton 카메라 모듈을 RaspberryPi* 등 일반적으로 사용되는 플랫폼이나 맞춤형으로 개발된 하드웨어에 빠르게 연결할 수 있도록 도와주고 사용이 매우 손쉬운 평가 보드입니다. 이 평가 보드의 경우, 3 – 5.5V에 달하는 전원을 직접 공급하고 마스터 시계도 갖추고 있습니다. 점퍼를 이용하면 로컬 전원, 마스터 시계, 파워 업 시퀀스 구성 요소를 모두 우회할 수 있습니다. Lepton은 별매품입니다. *Raspberry Pi는 Raspberry Pi Foundation의 등록 상표입니다. 이 제품은 생산 목적으로 설계되거나 인증되지 않았습니다.

크기, 중량, 출력(SWAP)

작동 가능 온도 0°C ~ 55°C, 입력 전압: 3 V ~ 5.5 V, 공간 절약형 디자인(29.5 mm × 29.0 mm), 모든 FLIR Lepton 모듈과 호환 가능

간편한 통합설치

개발 시간 단축.

어플리케이션

SWAP, 비용, 품질이 매우 중요한 작업에 사용될 수 있도록 설계.

사양

ECCN 코드
EAR99

미디어 갤러리

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

리소스 및 지원

아래 자산은 이 제품군에 속하는 모든 모델에서 공유됩니다.

Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Datasheet

다운로드

Lepton Camera Breakout Board v2.0 데이타 쉬트

Datasheet

다운로드

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Tech Note

다운로드

Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120

Certification

다운로드

Lepton Breakout Board End Of Life

Product Specification

다운로드

Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120

Certification

다운로드

Lepton RoHS Certificate of Compliance Rev 210

Certification

다운로드

Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230

Certification

다운로드

이제 사용 방법 동영상 라이브러리 등을 사용하여 Teledyne FLIR OEM 열화상 카메라 모듈을 통합하는 것이 훨씬 더 쉬워졌습니다!

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

카메라 선택기 도구

모든 적외선 카메라 코어 모델을 한 곳에서 비교하세요.

Teledyne FLIR OEM 제품과 관련된 도움이 필요하면 지원 센터를 방문하거나, 기술 지원 센터에서 지원 티켓을 제출해 주시기 바랍니다.

관련 제품