카트

장바구니에 추가됨

장바구니로 이동

귀하의 주문에는 2일 무료 배송 및 간편한 반품이 적용됩니다

FLIR Duo R, 160×120, 57° FOV, 8.8Hz

모델: 436-0100-02-00S
product image

Discontinued
Take thermal to new heights with the FLIR Duo®: a compact, lightweight, dual-sensor thermal and visible light imager designed for drones. The same size and shape as the most popular action cameras, Duo offers powerful features like on-board recording and real-time remote control of camera functions over PWM — plus MSX multi-spectral imaging enhancement. Duo also comes with a fully radiometric variant called Duo R that delivers accurate, calibrated temperature measurements in every pixel.

Dual-sensor imaging in a compact package

Duo combines thermal imaging with color video in a compact, lightweight package. Its analog and HDMI outputs let you view thermal, visible or Picture-in-Picture imagery.

Easy camera control and on-board recording

Not only does Duo capture digital video files, it can also capture still images for later analysis in FLIR Tools software.

Powerful camera control & configuration

Remotely control up to two camera functions with PWM inputs and configure your camera's recording and control settings over Bluetooth with the intuitive FLIR app.

사양

연결 및 통신

디지털 동영상 출력
Micro-HDMI; HDMI video at 1080p
미니_USB 커넥터
Power in, Analog video out, PWM connections, MAVLink control
원격 조정
Two PWM Controls (assigned in App)
저장 매체
Micro-SD card
MAVLink 인터페이스
Yes

전기

입력 전압
5.0 - 26.0 VDC
전력 손실 [최대 값]
2.2 W (3.3 W)

환경 및 승인

보관 온도 범위
-20°C to +60°C
작동 고도
+12,000 feet
작동 온도 범위
0°C to +50°C

이미징 및 광학

다중 컬러 팔레트
Yes – Adjustable in App and via PWM
렌즈
57° × 44°
스펙트럼 대역
7.5 – 13.5 µm
열 측정 정확도
+/-5°C
열화상 기기
Uncooled VOx Microbolometer
이미지 최적화
Yes
픽쳐 인 픽쳐 (PIP)
Yes
EO 카메라 해상도
1920 × 1080
EO 카메라 FOV
90°
FLIR MSX
Yes
IR 비디오 프레임 속도
7.5 Hz (NTSC); 8.3 Hz (PAL)
IR 카메라 해상도
160 × 120

기계

무게
84 grams
크기
41 × 59 × 29.6 mm

리소스 및 지원

You must be logged in to download software or firmware. Please sign in or create an account here.

Android APK for sUAS

Software Download

Version: 2.1.0

다운로드

DUO_I_V2.1.10

Software Download

Version: 2.1.10

다운로드

Duo R Datasheet

Datasheet

다운로드

Duo Pro R STEP file - 25mm

STEP File

다운로드

Duo Pro R STEP file - WFOV

STEP File

다운로드

FLIR Duo User Guide

User Manual

다운로드

관련 제품