Fabricado y vendido por RHP International, el módulo de interfaz VPC de perfil bajo, diseñado específicamente para Teledyne FLIR Boson. Con una mejor disipación del calor, este módulo garantiza un rendimiento óptimo incluso en los entornos más exigentes. Con compatibilidad con alimentación de vídeo y comunicación y protección contra voltaje de polaridad inversa, este módulo es compatible con alimentación que oscila entre 5 y 26 voltios CC. La alimentación se puede suministrar a través de USB3 y la compatibilidad con vídeo también está disponible a través de USB3. Transmita vídeo a un PC a través de USB3 y disfrute de capacidades de entrada/salida sin problemas con este módulo de interfaz de última generación.
Integración simple
El módulo de interfaz Boson VPC de perfil bajo simplifica la integración. Dos conexiones alternativas de vídeo y alimentación en el módulo de interfaz VPC Boson de perfil bajo permiten una variedad de opciones de instalación.
Compatible con la interfaz gráfica de usuario de FLIR Boson
Puede ajustar todos los parámetros disponibles en FLIR Boson utilizando la interfaz gráfica de usuario de FLIR Boson cuando se conecta a su PC a través del cable USB suministrado.
Protección contra polaridad inversa
Con la protección inteligente de detección de polaridad, el RHP-BOS-VPC-IF se puede alimentar desde los puertos JST 6-Pin alternativos a USB o una fuente de alimentación de 5-26VDC.