Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Tablero de control FLIR Lepton v2.0

Modelo: 250-0577-00
product image

In Production
El tablero de control de la cámara térmica Lepton® de FLIR es un tablero de evaluación de fácil interfaz para conectar rápidamente el módulo de la cámara Lepton de FLIR con plataformas habituales como RaspberryPi* o con hardware personalizado. Ofrece fuentes de alimentación integradas, generadas a partir de 3 a 5,5 V, así como un reloj maestro. Es posible derivar las fuentes de alimentación locales, el reloj maestro y los componentes de secuencia de encendido mediante un puente.

Lepton se vende por separado.

*Raspberry Pi es una marca comercial de Raspberry Pi Foundation. Este producto no se ha diseñado ni está cualificado para su uso en producción.

Tamaño, peso y consumo (SWaP, por sus siglas en inglés)

Temperatura operativa de 0 a 55 °C, voltaje de entrada: de 3 a 5,5 V, ahorro de espacio, (29,5 mm × 29,0 mm), funciona con todos los módulos FLIR Lepton

Facilidad de integración

Comercialización más rápida.

Aplicaciones

Diseñada para aplicaciones en las que el SwaP, el coste y la calidad son cruciales.

Especificaciones

Código ECCN
EAR99

Galería multimedia

Meet LEPTON | MWC 2025
Smart Occupancy Monitoring with the IR++ | MWC 2025
Sonim XP Pro Thermal | MWC 2025

Recursos y asistencia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

Hoja de datos de Lepton Camera Breakout Board v2.0

Datasheet

Descargar

Lepton Camera Breakout Board v2.0 Datasheet

Datasheet

Descargar

Lepton 3.1R Dewarping App Note R100

Tech Note

Descargar

Lepton Breakout Board - Declaration of Compliance Rev 120

Certification

Descargar

Lepton Breakout Board End Of Life

Product Specification

Descargar

Lepton California Proposition 65 Declaration Rev 120

Certification

Descargar

Lepton RoHS Certificate of Compliance Rev 210

Certification

Descargar

Lepton Thermal Core - Declaration of Compliance Rev 230

Certification

Descargar

La integración de los módulos de cámara térmica OEM de Teledyne FLIR es más fácil que nunca con nuestra biblioteca de vídeos de instrucciones y mucho más.

How to Access FLIR MSX with Lepton
Thermopile Arrays VS Lepton Micro Thermal Camera Module
Radiometry with FLIR Lepton
SPI and I2C Communication Protocols for FLIR Lepton
How to Apply Dewarping on the FLIR Lepton 3.1R
Mechanical Interface Overview with FLIR Lepton
Image Pipeline and Optimization with FLIR Lepton
Electrical Specifications for FLIR Lepton
How to Optimize MWIR Performance and Computational Imaging to Simplify Integration
Video and Command Interfacing with FLIR Lepton

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados