Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Kit de prueba Qualcomm RB5 para Hadron 640R

Modelo: 421-0096-00
product image

In Production
Los kits de desarrollo Hadron™ 640 aceleran la integración de la serie Hadron 640 con plataformas líderes, con hardware y software de referencia de Qualcomm® RB5 o NVIDIA® Jetson Nano. Estos kits permiten obtener imágenes y controlar rápidamente cámaras térmicas y visibles, a la vez que simplifican la integración de controladores y el desarrollo de IA para su aplicación final.

La serie Hadron 640, compatible con NDAA y sin ITAR, combina una cámara visible de 64 MP con una cámara térmica Boson® o Boson+ radiométrica de alto rendimiento de 640 × 512 en un solo módulo IP54-rated. Con un diseño optimizado de tamaño, peso y potencia (SWaP) y kits de desarrollo listos para usar, la serie Hadron 640 es la carga útil de sensor doble ideal para sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), vehículos terrestres no tripulados (UGV), robótica y plataformas impulsadas por IA, donde la vida útil de la batería y el tiempo de ejecución de misión crítica son los más importantes.

Solución de desarrollo “plug-and-play”

El funcionamiento en el mismo día reduce el coste de desarrollo y el tiempo de comercialización.

Rendimiento de cámara térmica y visible líder en la industria

Recopile imágenes visibles HD y térmicas radiométricas VGA duales de alta velocidad.

Diseño de cámara optimizado de tamaño, peso y potencia

Amplíe el tiempo de funcionamiento con el Hadron serie 640: compacto, ligero y de bajo consumo.

Especificaciones

Características de la cámara compatibles con la plataforma

Balance de blancos (granular)
Sí
Balance de blancos (preajustes definidos)
Sí
Brillo
Sí
Cambio de resolución
Sí
Captura de imagen en JPEG
Sí
Captura de imagen RAW
Sí
Color
No
Componentes del kit
Placa de interfaz Qualcomm Snapdragon RB5/Nvidia Nano para placa de prueba Hadron 640R, para cables Hadron 640R(2) FPC
Contraste
No
Control de autoexposición
Sí
Control de ganancia
Sí
Ganancia (granular)
Sí
Nitidez
Sí
Placa de desarrollo
Kit de desarrollo Qualcomm® Robotics RB5
Rastreo para poca luz
Sí
Resolución máxima
64 MP
Rotación horizontal y vertical
Sí
Saturación
No
Sensibilidad (ISO)
Sí
Sistema operativo
Linux
Supresión de ruidos
La función necesita ajuste de imagen
Temperatura del sensor de lectura
Sí
Utilización del sensor HDR
La función requiere ajuste de imagen
Velocidad del obturador
Sí
WDR
No
Zonas de recorte del sensor
Sí
Zoom de la cámara
Sí

Designaciones de exportación

Código ECCN
EAR99

Recursos y asistencia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.

  • Características funcionales
  • Especificaciones técnicas
  • Datos de rendimiento
  • Circuitos eléctricos y externos
  • Recomendaciones mecánicas

Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.

Hadron 640 Development Kits Datasheet

Datasheet

Descargar

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Descargar

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Descargar

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Descargar

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados