Carro

Añadido al carro

Ir al carro

Su pedido cumple los requisitos para el envío gratuito de 2 días y devoluciones fáciles

Kit de prueba NVIDIA Jetson Nano para Hadron 640R

Modelo: 421-0095-00
product image

In Production
Los kits de desarrollo Hadron™ 640 aceleran la integración de la serie Hadron 640 con plataformas líderes, con hardware y software de referencia de Qualcomm® RB5 o NVIDIA® Jetson Nano. Estos kits permiten obtener imágenes y controlar rápidamente cámaras térmicas y visibles, a la vez que simplifican la integración de controladores y el desarrollo de IA para su aplicación final.

La serie Hadron 640, compatible con NDAA y sin ITAR, combina una cámara visible de 64 MP con una cámara térmica Boson® o Boson+ radiométrica de alto rendimiento de 640 × 512 en un solo módulo IP54-rated. Con un diseño optimizado de tamaño, peso y potencia (SWaP) y kits de desarrollo listos para usar, la serie Hadron 640 es la carga útil de sensor doble ideal para sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS), vehículos terrestres no tripulados (UGV), robótica y plataformas impulsadas por IA, donde la vida útil de la batería y el tiempo de ejecución de misión crítica son los más importantes.

Solución de desarrollo “plug-and-play”

El funcionamiento en el mismo día reduce el coste de desarrollo y el tiempo de comercialización.

Rendimiento de cámara térmica y visible líder en la industria

Recopile imágenes visibles HD y térmicas radiométricas VGA duales de alta velocidad.

Diseño de cámara optimizado de tamaño, peso y potencia

Amplíe el tiempo de funcionamiento con el Hadron serie 640: compacto, ligero y de bajo consumo.

Especificaciones

Mechanical

Zoom
Sí

Camera Features Supported By Platform

Auto Exposure Control
Sí
Binning for Low Light
Contenedor predeterminado a 16 MP
Brightness
Sí
Camera Zoom
Sí
Contrast
Sí
Denoise
Sí
Development Board
Sistema de desarrollo Avermedia D111NO Jetson Nano
Gain (Granular)
Sí
Gain Control
Sí
Horizontal & Vertical Flip
Sí
Hue
Sí
Image Capture to JPEG
Sí
Kit Components
Placa de interfaz Qualcomm Snapdragon RB5/NVIDIA Jetson Nano para conjunto de cable de placa Hadron 640R ISP, conjunto de cable Univ IF FFC-20220512, Univ IF-20220517
Maximum resolution
16 MP
Operating System
Linux
RAW Image Capture
Sí
Reading Sensor Temperature
Sí
Resolution Change
Sí
Saturation
Sí
Sensitivity (ISO)
Sí
Sensor Crop Zones
Sí
Sensor HDR Utilization
No - ISP no es compatible
Sharpness
Sí
Shutter Speed
Sí
WDR
Sí
White Balance (Defined Presets)
Sí
White Balance (Granular)
Sí

Export Designations

ECCN Code
EAR99

Recursos y asistencia

Todos los modelos de esta familia de productos comparten los siguientes activos.

La hoja de datos de ingeniería proporciona información detallada.

  • Características funcionales
  • Especificaciones técnicas
  • Datos de rendimiento
  • Circuitos eléctricos y externos
  • Recomendaciones mecánicas

Los dibujos mecánicos y los archivos 3D están disponibles en formatos IDD+ y STEP.

Hadron 640 Development Kits Datasheet

Datasheet

Descargar

Hadron 640 Family Engineering Datasheet R170

Datasheet

Descargar

Hadron 640 Series Datasheet

Datasheet

Descargar

Hadron 640 Integration Guide Rev 1.13

Quick Start Guide

Descargar

Herramienta de selección de cámara

Compare todos nuestros modelos de núcleo de cámara de infrarrojos en un solo lugar.

Visite el Centro de asistencia para obtener ayuda con sus productos OEM de Teledyne FLIR o envíe un ticket de asistencia, visitando nuestro Centro de asistencia técnica.

Productos relacionados