Conozca la serie Neutrino SWaP
En este vídeo, Colin Hardy, director de servicios técnicos de OEM, presenta los conceptos básicos de integración para Neutrino SWaP y explica dónde encontrar información más detallada. Con la tecnología FPA de alta temperatura de funcionamiento (HOT) de Teledyne FLIR y el microrrefrigerador lineal FL100, estos módulos compactos están diseñados para integrarse en productos resistentes que requieren una larga vida útil, un bajo consumo de energía y un funcionamiento silencioso y de baja vibración.
Ya sea para cardanes pequeños, dispositivos portátiles, cámaras de seguridad, dispositivos de orientación o aplicaciones de supervisión de activos, Neutrino SWaP ofrece un rendimiento inigualable, un desarrollo simplificado y un funcionamiento fiable.
Documentos relacionados
- Hoja de datos de la serie SWaP de Neutrino
- Hoja de datos de Neutrino IS SXGA
- Hoja de datos de Neutrino IS VGA
- Hoja de datos de Neutrino LC IS 27-275
- Hoja de datos de Neutrino serie Ground ISR
- Folleto de la familia Neutrino
NOTAS de la aplicación
- Fiabilidad criorrefrigerada por infrarrojos Teledyne FLIR
- 12 consideraciones para elegir la lente de una cámara de infrarrojos térmica