Die Neutrino Performance Series wurde unter Berücksichtigung von Systemintegratoren entwickelt. Schnittstellen nach Industrienormen, einfache und leistungsstarke Softwaresteuerungen sowie die vollständige Produktdokumentation und der Teledyne FLIR Support reduzieren Ihre Risiken bei der Produktentwicklung und verkürzen Ihre Markteinführungszeiten.
Konfigurierbares HD+ MWIR-Modul
Flexible Detektortypen, FPA-Fenstergrößen, Bildraten und optische Schnittstellenoptionen.
Ausgelegt für Systemintegratoren
Vereinfachen Sie Ihre Entwicklungsprojekte und verkürzen Sie Ihre Markteinführungszeiten mit einer ausgereiften Infrarotvideo-Verarbeitungsarchitektur und einem robusten SDK.
FLIR – hochwertig und bewährt
Bewährte Leistung, Zuverlässigkeit und Unterstützung von FLIR, kombiniert mit dem modernsten HD+ MWIR-Kameramodul.
Technische Daten
Hardware
- Part Number
- 425-0039-00
Imaging & Optical
- Array format
- 1280 × 1024
- Cooler MTTF
- Cobham Carleton LC1062 Linear Stirling
- Detector Type
- InSb
- f-number
- f/4 nominal, anpassbar
- FOV - Horizontal
- Ohne Objektiv
- FPA - Digital Video Display Format
- 1280 × 1024
- FPA & Digital Video Display Formats
- 1280 × 1024 (SXGA)
- Frame Rate
- bis 120 Hz
- Frame Rate Options
- 120 Hz (720P), > 60 Hz (SXGA)
- Image Correction
- 2-point (offset and gain) and bad pixel replacement
- Operability
- > 99,5 %
- Pixel Pitch
- 12 µm
- Pixel Size
- 12µ
- Resolution
- 1280 × 1024
- Sensitivity [NEdT]
- <25 mk, f/4, 50 % Sättigung
- Sensor Technology
- MWIR
- Spectral Band
- 3.4µm – 5µm (Standard)
Connections & Communications
- Command and Control
- RS-422, einstellbare Baudrate
- Digital Output Format
- CameraLink-Medium-kompatible Schnittstelle
- Primary Electrical Connector
- 40-Pin Samtec
- Synchronization Modes
- Freilauf, externe Synchronisierung mit Auslese- oder Integrationspriorität
- User Configurability via SDK & GUI
- Ja
FPA Control
- Programmable Integration Time
- Ja (0,01–16 ms)
- ROIC
- Direkteinspritzung, Snapshot, Integration beim Lesen
- Well Capacity
- > 11 × 10 Elektronen
Electrical
- Input Power
- Kamera 5 V DC, Kryokühler 28 V DC
- Input Voltage
- Kamera 5 VDC, Kryokühler 28 VDC
- Power Consumption
- <20W Dauerbetrieb
- Power Dissipation
- <20W Dauerbetrieb
- Video Output Channel
- Camera Link (Base or Medium)
Mechanical
- Size (L x W x H)
- 12,0 cm x 7,0 cm x 10,3 cm
- Size (w/o lens)
- 12,0 cm x 7,0 cm x 10,3 cm
- Weight
- 1,97 kg (4,34 lbs)
Environmental & Approvals
- Coldshield
- f/4 nominal, customizable
- Non-Operating Temperature
- -54 °C bis +80 °C (-65 °F bis +176 °F)
- Non-Operating Temperature Range
- -54°C bis +80°C
- Operating Temperature
- -40 °C bis +71 °C (-40 °F bis +160 °F)
- Operating Temperature Range
- -40°C bis +71°C
- Operational Altitude
- 12.190 m (40.000 Fuß)
- Shock
- 20-g-Stoßimpuls mit 11 ms Halbsinus
- Vibration
- 3,4 GRMS drei Achsen, je 1 Std.
Export Designations
- ECCN Code
- 6A003.b.4.a
Ressourcen und Support
Nachrichtenartikel und Whitepaper, die von Teledyne FLIR OEM-Experten verfasst wurden, um Sie bei der Integration Ihrer Teledyne FLIR OEM-Produkte zu unterstützen.
Für technische Fragen besuchen Sie unsere FAQ unter: flir.custhelp.com
Whitepaper
IR-Sensoren mit kleinem Pixel: Optimierung von SWaP-C und Leistung für missionskritische Anwendungen
Weitere InformationenWhitepaper
Über eingebettete KI hinaus: Optimierung der thermischen Wahrnehmungspipeline von Sensordaten bis hin zur Edge-Bereitstellung
Weitere InformationenAnwendungshinweis
Ein Leitfaden zur kosteneffektiven Integration von Thermolinsen: Was Sie für Verteidigungs- und autonome Fahrzeuganwendungen wissen sollten
Weitere InformationenHerunterladen
12 Überlegungen zur Auswahl der Objektive für eine Infrarot-Wärmebildkamera
Weitere InformationenFAQs – häufig gestellte Fragen und hilfreiche Antworten
Can a FLIR OEM camera data be streamed to disk over the PCI-1422 card and displayed real time?
Bericht lesenDie unten aufgeführten Assets werden von allen Modellen dieser Produktfamilie geteilt.
Neutrino Series Brochure
13 Considerations for Thermal IR Camera Lens Selection Brochure
Neutrino Performance Series Datasheet
Neutrino - RoHS - Declaration of Compliance - 425-0031-00-67 Rev 110
Die Integration von Teledyne FLIR OEM Wärmebildkameramodulen ist mit unserer Bibliothek mit Anleitungsvideos und mehr einfacher denn je!
Besuchen Sie das Support Center, um Hilfe bei Ihren Teledyne FLIR OEM-Produkten zu erhalten, oder reichen Sie ein Support-Ticket ein, indem Sie unser Technical Support Center besuchen.